Линейный блок KUKA KL 3000

Достигните максимальной производительности на всей линии! Линейные блоки KUKA существенно расширяют рабочие зоны, а тем самым и радиус действия ваших роботов KUKA.

Помимо расширения рабочей зоны они имеют еще одно немаловажное преимущество: линейные блоки функционируют в виде дополнительной оси, вследствие чего не требуется дополнительной системы управления. В результате это позволяет сэкономить время и деньги.

Преимущества KL 3000

Гибкость и дальность действия

При работе роботов с тяжелыми грузами весом до 1000 кг сделайте ставку на линейный блок KUKA KL 3000. Возможность перемещения на расстояние до 30 м (отрезками по 1,0 м) расширяет рабочую зону робота в несколько раз. В результате робот сможет справляться с большим количеством заданий, и вам не придется использовать дополнительное оборудование.

Преимущества: больше возможностей и меньше затрат.

Производительность и точность позиционирования

Повысьте производственную мощность своего предприятия! При использовании кареток на KL 3000 могут быть задействованы два робота. При этом наличие нескольких точек позиционирования робота на линейной оси обеспечивает оптимальную ориентацию в соответствии с существующими требованиями и рабочими зонами. А при использовании дополнительных кареток (тендеров) для перемещения заготовок или инструментов продолжительность тактов можно сократить еще больше.

Преимущества: высокая производительность и оптимальные результаты.

Универсальность и мощность

Выберите идеальное оснащение для перемещения тяжелых деталей на большие расстояния! Блок KL 3000 доступен также в напольном монтажном исполнении. Для выполнения задач в сложных условиях он оснащен кожухом для защиты от загрязнений. Таким образом, вы можете быть уверены в том, что ваша установка будет работать бесперебойно в любых условиях.

Преимущества: исключительная надежность и продолжительный срок службы.

Области использования линейного блока KL 3000

  • Манипулирование, погрузка и разгрузка
  • Станки для переработки пластмасс
  • Режущие металлообрабатывающие станки
  • Прочие операции, связанные с манипулированием
  • Укладка, загрузка
  • Применение с другими машинами
  • Машины для литья металла под давлением, литейные установки
  • Формовочные станки
  • Измерение, испытание и проверка
ОК

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее