Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Линейный блок KUKA KL 4000

KL 4000 — это независимый линейный блок KUKA, который монтируется на полу. Он выполняет функцию дополнительной оси робота. Управление осуществляется соответствующей системой управления роботом.


Линейный блок KL 4000 — это линейная ось для работы с грузами весом до 4 000 килограммов. Она состоит из двух модульных опорных элементов длиной 1,5 или 2 метра. Таким образом линейный унифицированный узел привода достигает в длину 31,5 метров, что позволяет значительно расширить рабочую зону. 

KL 4000: линейный блок устанавливает новые стандарты

KL 4000 убеждает компактной конструкцией каретки: благодаря оптимизированному расположению мотора и редуктора эффективный ход по сравнению с KL 1500-3 увеличился на 0,4 метра. Кроме того, KL 4000 делает возможным простое и гибкое планирование, так как роботы серий KR QUANTEC и KR FORTEC можно закрепить на одной и той же каретке. Для обеспечения еще большей гибкости на KL 4000 можно задействовать до четырех кареток одновременно.
Новая каретка линейного блока KUKA KL 4000

Преимущества


Простое планирование

KL 4000 оснащен одинаковыми фундаментами как для KR QUANTEC, так и для KR FORTEC. Таким образом количество необходимых точек крепления на фундаменте сократилось на вплоть до 40 процентов по сравнению с KR 1500. Благодаря одинаковому расположению отверстий оба робота можно закреплять на одну и ту же каретку.

Оптимизированный процесс установки

Благодаря новой концепции крепления фундамента, которая предусматривает крепление фундамента с помощью гибкой винтовой системы, блоки KL 4000 можно устанавливать без проведения сварочных работ. В результате вы сэкономите время на установку. К тому же выполнить дополнительную юстировку оси можно в любое время.

Уменьшение занимаемой площади

Кабелеукладочная цепь предусмотрена для хода длиной макс. 8,4 метров по внутреннему периметру и для использования макс. двух кареток. Это значительно уменьшает площадь установки линейного блока. Одновременно при ходе 30,4 метра длина KL 4000 достигает 31,5 метра, тем самым предоставляя вам большую рабочую зону.

Удобство в обслуживании

двигатели и редукторы располагаются таким образом, чтобы обеспечить возможность их замены без демонтажа робота. Этот принцип относится и к опорным роликам, которые можно легко и быстро заменить в разных местах на KL 4000. Гибко настраиваемый зазор боровой стороны зубьев и система постоянной смазки (по желанию клиента) обеспечивают высочайшую надежность. 

Данные и варианты исполнения линейного блока KL 4000

Грузоподъемность 4 000 кг 
Количество осей 1
 Стабильность повторяемости  ± 0,02 мм
Монтажные положения пол, потолок
Скорость 1,89 м/с
Класс защиты IP 65

Опциональное оборудование для KL 4000

  • Кожухи для ходовых рельсов
  • Опорная балка, закрытая кожухом
  • Скоростная версия (speed)
  • Адаптерная пластина для 45 градусов
  • Потолочный монтаж
  • Тендер
  • Плавающий фундамент
  • Система постоянной смазки: питание от батареи или управление с помощью ПЛК

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»