Draaitafels

Стандартные позиционеры

Компактный дизайн и модульная конструкция. Стандартнае позиционеры фирмы KUKA легко интегрируются в производственный процесс.

Позиционеры KUKA – эффективность и надежность

Вы можете пользоваться преимуществами всего ассортимента KUKA от одного поставщика – роботы, линейные блоки и позиционеры могут идеально комбинироваться и вместе использоваться без дополнительных затрат.

Позиционеры KUKA предлагают следующие преимущества:

  • Высокодинамичные приводы с максимальным моментом вращения обеспечивают наименьшую продолжительность тактов.
  • Использование хорошо зарекомендовавших себя компонентов робототехники, например, редукторов и двигателей, гарантирует высокую эксплуатационную готовность и надежность, а также постоянно высокий уровень качества даже в течение длительного срока эксплуатации.
  • Использование стандартных интерфейсов и конструкций способствует быстрой и удобной интеграции в установки и ячейки.
  • Благодаря техники управления KUKA позиционеры легко программируются и управляются.
  • Высокая точность и точность позиционирования обеспечивают высочайшее качество производства.

 

Таким образом, позиционеры KUKA идеально подходят для всех случаев применения в области автоматизации, в которых оптимальная ориентация заготовки является основой надежного производства и максимальной производительности  например, во время сварки в среде защитного газа, точечной сварки или в металлообработке.

Одноосный модульный базовый блок KP1-MB

KP 1-MB – одноосный модульный базовый блок с вертикальной осью вращения. Доступны в вариантах грузоподъемностью 2000, 4000 и 6000 кг. Базовый блок предназначен для гибкой конфигурации заданной пользователем структуры.

Одноосный модульный базовый блок KP1-MB

Одноосный позиционер KP1-V

Одноосный позиционер KP1-V с вертикальной осью вращения предназначен для непосредственного позиционирования заготовок или для использования в качестве модульной основы. Доступен с грузоподъемностью 500 и 1000 кг

Одноосный позиционер KP1-V

Одноосный позиционер KP1-H

Одноосный позиционер KP1-H с горизонтальной осью вращения предназначен для высокоточного позиционирования заготовок. Доступен с грузоподъемностью 250, 500, 750, 1000, 5000, 6300 и 12000 кг. Радиус инструмента 950-1250 мм обеспечивает максимальную гибкость при проектировании системы.

Одноосный позиционер KP1-H

Одноосный позиционер с контропорой KP1-HC

Одноосный позиционер KP1-HC с горизонтальной осью вращения состоит из привода и контропоры с полым валом. Доступен с грузоподъемностью 250, 500, 750, 1000, 2000 и 4000 кг. Радиус инструмента 950-1250 мм обеспечивает максимальную гибкость при проектировании системы.
Одноосный позиционер с контропорой KP1-HC

Одноосный модульный приводной блок KP1-MD/KP1-MD HW

Одноосный модульный приводной блок KP1-MD позволяет просто и гибко реализовать индивидуальные решения клиентов. Доступен с грузоподъемностью 250, 500, 750, 1000 и 2000 кг.

В исполнении KP1-MD HW приводной блок оснащен полым валом для проведения линий энергоснабжения. Доступен с грузоподъемностью 250, 500 и 750 кг.

Одноосный модульный приводной блок KP1-MD

Одноосный модульный приводной блок с контропорой KP1-MDC/KP1-MDC HW

Одноосный модульный блок KP1-MDC состоит из привода и контропоры с полым валом. Он позволяет легко и гибко реализовать индивидуальные решения клиентов и доступен с грузоподъемностью 250, 500, 750, 1000, 2000 и 4000 кг.

В исполнении KP1-MDC HW приводной блок и контропора снабжены полым валом для подвода с двух сторон рабочих сред. Доступен с грузоподъемностью 250, 500, 750 и 1000 кг.

Одноосный модульный приводной блок с контропорой KP1-MDC HW

Двухосный позиционер DKP

Двухосный позиционер DKP с осями поворота и наклона обеспечивает гибкую обработку заготовок. DKP имеет грузоподъемность 400 кг.
Двухосный позиционер DKP

Двухосный позиционер KP2-HV

Двухосный позиционер KP2-HV с осями поворота и наклона обеспечивает гибкую обработку заготовок. Доступен с грузоподъемностью 500, 1100 и 2600 кг.

Двухосный позиционер KP2-HV

Трехосный позиционер KP3-V2H

Трехосный позиционер KP3-V2H с двумя рабочими станциями предлагает максимальную гибкость в отношении грузоподъемности, радиуса инструментов и расстояния между планшайбами. Доступен с грузоподъемностью 250, 500, 750 и 1000 кг. Расстояние между планшайбами, от 1600 до 3000 мм, и радиус инструмента, от 500 до 1000 мм, можно свободно комбинировать. 

С исполнением KP3-V2H S KUKA предлагает максимальную динамику при кратчайшей продолжительности производственных циклов. Это позволяет сократить индексное время (180°) приблизительно на 50% по сравнению со стандартными трехосными позиционерами. Доступен с грузоподъемностью 500 и 750 кг.

Трехосный позиционер KP3-V2H

Трехосный позиционер KP3-H2H

Трехосный позиционер KP3-H2H с двумя рабочими станциями предлагает максимальную гибкость в отношении грузоподъемности, радиуса инструментов и расстояния между планшайбами. Доступен с грузоподъемностью 500, 750 и 1000 кг. Доступны варианты с расстоянием между планшайбами 800-4500 мм и радиусом инструмента 600-800 мм.
Трехосный позиционер KP3-H2H

Трехосный позиционер KP3-V2MD

Модульный трехосный позиционер KP3-V2MD предназначен для индивидуальной конфигурации устройств для крепления заготовок. Он имеет грузоподъемность 2000 кг на каждой рабочей станции. Полые валы в обеих планшайбах способствуют подаче рабочих сред.
Трехосный позиционер KP3-V2MD

Двигатели и мотор-редукторы

Зарекомендовавшие себя мотор-редукторы и двигатели KUKA обеспечивают упрощенную разработку и интеграцию индивидуальных решений.
В ассортимент мотор-редукторов входят исполнения с моментами вращения от 420 до 8800 Нм.

Диапазон мощности двигателей составляет 300-8600 Вт.

Двигатели и мотор-редукторы

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК