Позиционеры, соответствующие требованиям клиента, для высоких нагрузок
С решениями KUKA грузоподъемностью до пяти тонн позиционеры могут легко, быстро и точно перемещать даже очень большие детали. Как и стандартные позиционирующие блоки KUKA, позиционеры, выполненные с учетом требований к заготовкам и устройствам, для тяжелых грузов полностью интегрированы в систему управления роботом как дополнительные оси робота. Управляемый роботом инструмент обеспечивает точное (с математическим соединением) перемещение позиционеров KUKA.
Гибкие многостанционные позиционеры
Модульная конструкция позиционирующих блоков KUKA в зависимости от требований производственной задачи позволяет реализовывать гибкие концепции многостанционных позиционеров из проверенного стандартного оборудования KUKA. Редукторы с полым валом, встроенные и защищенные линии энергоснабжения и кабели двигателей обеспечивают необходимую безопасность процессов – даже в областях с высокими требованиями, например, в области сварки. Таким образом, наши позиционеры, соответствующие требованиям клиента, обеспечивают гибкость и эксплуатационную готовность установки. Управление со спецификацией «подключай и работай» (Plug-and-play) обеспечено системой управления роботом и конфигурацией через предопределенные каталоги.
Роботы-позиционеры: для идеальной доступности без простоев
Во время выполнения сложных производственных задач, таких как сварка крупногабаритных заготовок, зачастую помимо простого позиционирования детали необходимо и целесообразно еще и перемещение робота. Обеспечиваемое таким образом расширение рабочего радиуса и радиуса перемещения робота улучшает доступность и позволяет переходить от одной рабочей станции к другой без простоев. Роботы-позиционеры KUKA отличаются компактностью и, как следствие, незначительными инвестиционными затратами по сравнению с классическими линейными траекториями перемещения роботов.
Позиционеры, соответствующие требованиям клиента, для специальных конструкций
Наряду с классическими позиционирующими блоками для заготовок, компания KUKA имеет большой опыт в использовании специальных конструкций. В области тяжелой строительной и сельскохозяйственной техники или в строительстве рельсового подвижного состава зачастую требуется точное позиционирование больших и громоздких деталей. Благодаря решениям KUKA, мы всегда в состоянии удовлетворить требования наших клиентов.