Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Draaitafels

Двухосный позиционер DKP

Двухосный позиционер DKP с осью поворота и опрокидывания обеспечивает гибкую обработку заготовок. DKP имеет грузоподъемность 400 килограмм.


Преимущества поворотно-опрокидывающегося позиционера DKP:

  • Максимальная эргономичность
    Благодаря эргономичной высоте загрузки 2-осного позиционера DKP рабочие процессы возможно организовать еще проще и эффективнее.
  • Быстрое позиционирование
    Независимо от того, вокруг которой оси вращается поворотно-опрокидывающийся позиционер, он молниеносно определяет необходимую позицию с наивысшей точностью.
  • Центральный подвод сред
    DKP позволяет выполнять подвод сред особенно компактно, по середине планшайбы.
  • Компактная конструкция
    Благодаря своему дизайну 2-осный позиционер DKP рассчитан на минимальные внешние габариты и имеет чрезвычайно компактную конструкцию.
  • Гибкость
    2-осный позиционер DKP позволяет в любое время выполнить гибкую и абсолютно точную обработку заготовок.
  • Отличный результат сварки
    При длительности включения 100% поворотно-опрокидывающийся позиционер обеспечивает мощность сварки 430 A.
Гибкая и высокоточная сварка медицинских изделий с помощью позиционера DKP. Узнайте больше о наших позиционерах в нашем проекте для клиентов.

Данные и варианты исполнения поворотно-опрокидываемого позиционера:

DKP-400
номинальная грузоподъемность 400 кг
Стабильность повторяемости позиционирования <±0,06 мм
Стандартный диапазон вращения без огранич.
Диапазон вращения с системой энергоснабжения +/–185°
Диапазон опрокидывания
+/-90°
Макс. высота загрузки 857 мм
Номинальный ток сварки (100 % НВ)
430 A
Номинальный ток сварки (60 % НВ) 500 А

 
 
 

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»