Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Draaitafels

Одноосный позиционер KP1-H

Одноосный позиционер KP1-H с горизонтальной осью вращения предназначен для высокоточного позиционирования заготовок. Доступен с грузоподъемностью 500, 750, 1000, 1500, 5 000, 6 300 и 12 000 кг. Радиус инструмента 800-1200 мм обеспечивает максимальную гибкость при проектировании системы.


Преимущества 1-осного позиционера KP1-H

  • Широкий ассортимент
    Убедитесь в наиболее возможной гибкости концепции установки благодаря многообразию доступных радиусов инструментов, значений высоты загрузки и грузоподъемности.
  • Высокая точность
    1-осный позиционер KP1-H с горизонтальной осью вращения обеспечивает высокоточное позиционирование заготовок.
  • Непрерывное вращение
    Благодаря своей непрерывно вращающейся конструкции 1-осный позиционер KP1-H при любом положении оси располагается оптимальным образом и может использоваться без ограничений.
  • Изящный силуэт
    Великолепная производительность даже при небольшой площади. Именно на это рассчитана чрезвычайно компактная конструкция 1-осного позиционера KP1-H.
  • Встроенный полый вал
    В исполнении KP1-H HW позиционер оснащен встроенным полым валом, благодаря которому обеспечивается наиболее компактная подача сред.
  • Отличный результат сварки
    Выполнять сварку можно с мощностью до 500 А при 100% длительности включения.

Данные и варианты исполнения позиционера KP1-H:

  KP1-H500-2     KP1-H750-2 KP1-H1000-2 KP1-H1500-2 KP1-H1100 HW KP1-H2600 HW KP1-H5000 HW KP1-H6300 HW KP1-H12000 HW
Радиус инструмента 500 kg 750 kg 1.000 kg 1.500 kg 1.100 kg 2.600 kg 5.000 kg   6.300 kg 12.000 kg
Макс. высота загрузки
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm
Стабильность повторяемости позиционирования
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm
Диапазон вращения с системой энергоснабжения 0,009° 0,009° 0,009° 0,009° ± 0,1 mm 
r = 400 mm
± 0,15 mm 
r = 600 mm
±0,3 mm
r = 700 mm
±0,3 mm
r = 800 mm
±0,35 mm
r = 800 mm
Диапазон вращения с системой энергоснабжения +/–190° +/–190° +/–190° +/–190° +/–185°
+/–185°
+/–185° +/–185° +/–185°
Диапазон вращения без системы энергоснабжения без огранич. без огранич. без огранич. без огранич. +/–185° +/–185°
+/–185° +/–185° +/–185°
Время вращения (180°/360°) 2,5 s / 4,2 s 2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 90 °/s 50 °/s
17 °/s 15 °/s 8 °/s
Опционально: номинальный ток сварки
(100 % НВ), непрерывное вращение
500 A 500 A 500 A 500 A 500 A
500 A
500 A 500 A 500 A
Опционально: номинальный ток сварки
(60 % НВ), непрерывное вращение
590 A 590 A 590 A 590 A 590 A
590 A
590 A 590 A 590 A

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»