Преимущества модульного круглого стола KP1-MB:
-
Большая мощность на минимальной площади
Стол KP1-MB имеет очень компактный дизайн. Благодаря этому он увеличивает пространство при конфигурировании специфических систем заказчика. -
Центральный подвод сред
За счет интегрированного полого вала в середине платформы системы обеспечивается подвод сред, не занимающий много места. Тем самым увеличивается гибкость для достижения индивидуальной цели применения. -
Простая интеграция
Стандартизированные разъемы позволяют выполнить интеграцию в оборудование заказчика быстро и легко. -
Простая транспортировка
Интегрированные «карманы» для вильчатого погрузчика облегчают транспортировку, а также установку в систему заказчика. -
Высокая точность
Стол KP1-MB обеспечивает высокую точность при позиционировании деталей и приспособлений с погрешностью в 0,0023°. -
Короткая продолжительность тактов
Сократите время вращения при выполнении ваших индивидуальных задач до 46%. Модель KP1-MB S от KUKA предлагает максимальную динамику при наименьшей продолжительности тактов, при времени вращения 2,1 сек на 180° и грузоподъемности 3000 кг.