Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Одноосная модульная контропора KP1-MC

Одноосная модульная контропора KP1-MC позволяет просто и гибко реализовать индивидуальные решения клиентов относительно контропоры и привода для заготовок до 1500 кг.


Преимущества модульной контропоры KP1-MС:

  • Свободная комбинация:
    Реализуйте свои решения для контропоры и привода точно в соответствии со своими потребностями и при грузоподъемности до 1500 кг.

  • Высота установки по индивидуальному размеру:
    Компактная контропора KP1-MC позволяет точно регулировать высоту установки в соответствии с вашими требованиями.

  • Гибкость при монтаже:
    Контропору KP1-MC можно монтировать в пол, стену, под углом или на потолок; при этом ее функциональность не снижается.

  • Интегрированный полый вал:
    Благодаря встроенному в контропору полому валу подача среды проста и компактна.

  • Регулирование допусков размера несущего инструмента:
    Благодаря интегрированному в контропору компенсатору длины +/ 5 мм возможна корректировка допусков размера несущего инструмента, ориентированная на пользователя.

  • Отличный результат сварки
    Расширьте возможности своего индивидуального решения для контропоры и привода при мощности сварки до 500 А и 100%-ной продолжительности включения.

Данные и варианты исполнения позиционера KP1-MC:

KP1-MC1500
Номинальная нагрузка (только вместе с приводным блоком) 1500 кг
Диапазон вращения с системой энергоснабжения +/– 190°
Диапазон вращения без системы энергоснабжения без огранич.
Опционально: номинальный ток сварки (100% НВ), непрерывное вращение 500 A
Опционально: номинальный ток сварки (60% НВ), непрерывное вращение 590 A

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»