Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Draaitafels

Одноосный модульный приводной блок KP1-MD

Одноосный модульный приводной блок KP1-MD позволяет просто и гибко реализовать индивидуальные решения клиентов. Доступен с грузоподъемностью 500, 750, 1000, 1500 и 2000 килограмм.


Преимущества модульного приводного блока KP1-MD:

  • Простота при планировке
    Благодаря KP1-MD планировка стала еще проще – с идентичной высотой загрузки и расположением просверливаемых отверстий для всех KP1-MD до 1500 кг.
  • Модульный дизайн
    Модульная конструкция позиционеров обеспечивает максимальную гибкость для реализации индивидуальных решений заказчиков.
  • Компактная конструкция
    Для компактных модульных блоков 1-осного позиционера KP1-MD найдется место даже на узких системах.
  • Непрерывное вращение
    Благодаря своей непрерывно вращающейся конструкции KP1-MD при любом положении оси располагается оптимальным образом и может использоваться без ограничений.
  • Любое монтажное положение
    KP1-MD можно монтировать на основание, в стену, под углом или в потолок; при этом его функциональность или точность не снижаются.
  • Встроенный полый вал
    В исполнении KP1-MD HW приводной блок оснащен полым валом для подвода сред.
  • Отличный результат сварки
    Выполнять сварку можно с мощностью до 500 А при 100% длительности включения.

Данные и варианты исполнения приводного блока KP1-MD:


KP1-MD500-2
KP1-MD750-2
KP1-MD1000-2
KP1-MD1500-2
KP1-MD2000
KP1-MD250 HW KP1-MD500 HW KP1-MD750 HW
номинальная грузоподъемность 500 kg 750 kg 1000 kg 1.500 kg            2.000 kg            250 kg                  500 kg                  750 kg                 
Стабильность повторяемости позиционирования
0,009°  

0,009°  

0,009°  

0,009°   

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

Диапазон вращения с системой энергоснабжения +/–190°  

+/–190°  

+/–190°  

+/–190°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

Диапазон вращения без системы энергоснабжения без огранич.

без огранич.

без огранич.

без огранич.

без огранич.

без огранич.

без огранич.
без огранич.

Время вращения (180°/360°)


2,5 s / 4,2s

2,6 s / 4,3 s


2,3 s / 3,9 s


2,5 s / 4,1 s


3,3 s / 5,8 s


1,9 s / 3,4 s


2 s / 3,5 s


2,1 s / 3,6 s


Опционально: номинальный ток сварки
(100 % НВ), непрерывное вращение
500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



Опционально: номинальный ток сварки
(60 % НВ), непрерывное вращение
590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»