Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Draaitafels

Одноосный модульный приводной блок с контропорой KP1-MDC

Одноосный модульный блок KP1-MDC состоит из привода и контропоры с полым валом. Он позволяет легко и гибко реализовать индивидуальные решения клиентов и доступен с грузоподъемностью 500, 750, 1000, 1500, 2000 и 4000 килограмм. 


Преимущества одноосного позиционера KP1-MDC:

  • Простота при планировке 
    Благодаря KP1-MDC планировка стала еще проще – с идентичной высотой загрузки и одинаковым расположением просверливаемых отверстий до 1500 кг.
  • Модульный дизайн 
    Модульная конструкция позиционеров обеспечивает максимальную гибкость для реализации индивидуальных решений заказчиков. 
  • Компактная конструкция
    1-осный позиционер KP1-MDC представляет собой модульные, особенно компактные блоки и подходит для установки даже на узких конструкциях.
  • Непрерывное вращение 
    Благодаря своей непрерывно вращающейся конструкции 1-осный позиционер KP1-MDC при любом положении оси располагается оптимальным образом и может использоваться без ограничений.
  • Любое монтажное положение 
    KP1-MDC можно монтировать на основание, в стену, под углом или в потолок; при этом его функциональность или точность не снижаются.
  • Встроенный полый вал 
    В контропору интегрирован полый вал. В исполнении KP1-MDC HW в приводной блок также интегрирован полый вал. Через него очень удобно и компактно подводятся среды.
  • Простая интеграция 
    Благодаря интегрированному в контропору компенсатору длины 5мм возможна компенсация заводских допусков. 
  • Отличный результат сварки
    Выполнять сварку можно с мощностью до 1000 А при 100% длительности включения.

Данные и варианты исполнения приводного блока:


KP1-MDC500-2
KP1-MDC750-2
KP1-MDC1000-2
KP1-MDC1500-2
KP1-MDC2000 KP1-MDC4000  KP1-MDC250 HW  KP1-MDC500 HW KP1-MDC750 HW  KP1-MDC1000 HW 
номинальная грузоподъемность 500 kg 750 kg 1000 kg 1.500 kg
2.000 kg
4.000 kg
250 kg 500 kg
750 kg
1.000kg
Стабильность повторяемости позиционирования

0,009°

0,009°

0,009°

0,009°

<±0,06 mm     
<±0,06 mm       
<±0,06mm            
<±0,06mm            
<±0,06mm             <±0,06 mm            
Диапазон вращения с системой энергоснабжения +/–190° +/–190° +/–190° +/–190° +/–185° +/–185° +/–185°
+/–185°
+/–185°
+/–185°
Диапазон вращения без системы энергоснабжения без огранич. без огранич. без огранич. без огранич. без огранич. без огранич. без огранич.
без огранич.
без огранич.
без огранич.
Время вращения (180°/360°)
 2,5 s / 4,2 s
2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 3,3 s / 5,8 s 3,8 s / 6,8 s 1,9 s / 3,4 s
2 s / 3,5 s
2,1 s / 3,6 s
2,3 s / 3,8 s
 Опционально: номинальный ток сварки (100 % НВ), непрерывное вращение 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
Опционально: номинальный ток сварки (60 % НВ), непрерывное вращение 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»