Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Draaitafels

Одноосный позиционер KP1-V

Одноосный поворотный стол KP1-V с вертикальной осью вращения предназначен для непосредственного позиционирования заготовок или для использования в качестве модульной базы. Доступен с грузоподъемностью 500 и 1000 килограмм.


Преимущества поворотного стола KP1-V:

  • Компактный дизайн
    Благодаря своим малым внешним габаритам поворотный стол KP1-V позволит вам реализовать особенно компактные решения автоматизации.
  • Центральный подвод сред
    За счет полого вала, интегрированного по середине планшайбы, обеспечивается непосредственный подвод сред – больше экономии площади при любом монтаже.
  • Непрерывное вращение
    Благодаря своей непрерывно вращающейся конструкции поворотный стол при любом положении оси располагается оптимальным образом и может использоваться без ограничений.
  • Эргономичная высота загрузки
    При высоте загрузки 705 мм KP1-V облегчает загрузку заготовок и, тем самым, поддерживает продуктивность и эффективность применения на высоком уровне.
  • Идентичное расположение просверливаемых отверстий
    На всех KP1-V разметка просверливаемых отверстий идентична, что обеспечивает надежное планирование, а также быструю и беспрепятственную интеграцию в систему заказчика.
  • Отличный результат сварки
    Выполнять сварку можно с мощностью до 500 А при 100% длительности включения.

Данные и варианты исполнения поворотного стола в сравнении:


KP1-V 500 KP1-V 1000
номинальная грузоподъемность 500 кг 1000 кг
Стабильность повторяемости позиционирования <±0,08 мм  <±0,08 мм
 Высота загрузки 705 мм 705 мм
Диапазон вращения с системой энергоснабжения +/–185° +/–185°
Диапазон вращения без системы энергоснабжения без огранич. без огранич.
Время вращения (180°/360°) 2,1/3,2 с 2,5/4 с
Опционально: номинальный ток сварки
(100 % НВ), непрерывное вращение
500 А  500 А
Опционально: номинальный ток сварки
(60 % НВ), непрерывное вращение
590 A 590 A

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»