Вы используете устаревшую версию Интернет-браузера. Для оптимальной работы обновите свой браузер
Двухстанционный позиционер KP1-V2T
Автоматический двухстанционный позиционер KP1-V2T с одной осью поворота обеспечивает точное повторяемое позиционирование заготовок. Доступен с грузоподъемностью 500 и 1 000 кг.
Индивидуально комбинируется с рабочими столами: В зависимости от задачи на позиционере можно монтировать рабочие столы самых различных форм и размеров.
Эргономичная высота загрузки Эргономичная высота загрузки реализована благодаря низкой высоте креплений рабочих столов. Для роботов с грузоподъемностью 1 000 кг в целях точной адаптации высоты под индивидуальные потребности доступны каркасы высотой 200 мм, 300 мм и 400 мм.
Надежный запрос положения: С помощью доступной в качестве опции системы запроса положения можно надежно регистрировать предусмотренное рабочее положение основной оси поворота. Система применяется вплоть до уровня безопасности SIL 3, кат. 4 или уровня Performance E.
Высокая мощность сварки: Выполнять сварку можно с мощностью до 1 000 А при 100 % длительности включения.
Технические характеристики и варианты:
Позиционер
KP1-V2T500 D2040
KP1-V2T1000 D2270
Номинальная грузоподъемность, с каждой стороны
500 кг
1 000 кг
Высота загрузки
719 мм
575 мм
Диапазон поворота с системой энергоснабжения
- 185°/+5°
± 185°
Диапазон поворота без системы энергоснабжения
± 185°
± 185°
Стабильность повторяемости
0,009°
0,0023°
Время поворота (180°)
2,2 с
3,0
Диаметр паразитного контура
2 040 мм
2 270 мм
Рекомендуемый размер рабочей плиты
1 200 мм x 800 мм
1 600 мм x 900 мм
Опционально: Номинальный ток сварки (100 % НВ)
500 A/1 000 A
500 A/1 000 A
Опционально: Номинальный ток сварки (60% НВ)
590 A/1 180 A
590 A/1 180 A
Скачать брошюру о позиционерах и линейных блоках KUKA можно здесь:
Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.