Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KP1-V2T M handmatige twee-stations-positioneerder

KP1-V2T M ручной двухсекционный позиционер 

Компактный двухсекционный позиционер KP1-V2T M с осью вращения позволяет выполнять ручную загрузку и разгрузку заготовок в ограниченном пространстве. При этом смену секций можно легко и просто осуществлять вручную. Грузоподъемность для каждой стороны составляет 250 килограммов.


Преимущества ручного двухсекционного позиционера

  • Возможность индивидуального комбинирования с рабочими столами
    В зависимости от выполняемой задачи на позиционере можно установить рабочие столы разной формы и разных размеров.
  • Эргономичная высота загрузки
    За счет крепления рабочего стола на уровне 719 мм обеспечивается эргономичная высота загрузки. 
  • Стабильность повторяемости позиционирования деталей
    Вне зависимости от того, какое вращающее усилие и какую скорость вращения задает оператор, всегда гарантируется высокая повторяемость позиционирования деталей. Для этого позиционер оснащается встроенной механической блокировкой (индексирование). 
  • Надежное распознавание положения
    Распознавание положения, входящее в состав стандартных функций, позволяет надежно регистрировать предусмотренное рабочее положение оси вращения. Данная функция доступна для уровня безопасности не выше SIL3, кат. 4 или уровня эффективности защиты E.
  • Гибкая загрузка деталей
    Стороны позиционера можно независимо друг от друга загружать деталями любого веса до 250 кг.
  • Высокая мощность сварки
    Сварку можно выполнять с мощностью 1000 А при продолжительности включения 100 %.

Технические характеристики:

Позиционер
KP1-V2T250 D2040 M
Номинальная грузоподъемность для каждой стороны 250 кг
Высота загрузки 719 мм
Диапазон вращения 0° / 180°
Стабильность повторяемости 0,02°
Диаметр контура помех
2040 мм
Длина противоослепляющего экрана KUKA, опция 2080 мм
Рекомендуемый размер рабочего стола 1200 мм x 800 мм
Опционально: номинальный ток сварки (ПВ 100 %) 500 А/1000 А
Опционально: номинальный ток сварки (ПВ 60 %) 590 А/1180 А

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»