Вы используете устаревшую версию Интернет-браузера. Для оптимальной работы обновите свой браузер
Двухосный позиционер KP2-HV HW
Двухосный позиционер KP2-HV HW с осями поворота и опрокидывания обеспечивает гибкую обработку заготовок. Доступен с грузоподъемностью 1100 и 2600 кг.
Преимущества двухосного позиционера KP2-HV HW:
Высокая точность: Высокоточное позиционирование больших и тяжелых заготовок благодаря осям поворота и опрокидывания.
Высокая гибкость С помощью KP2-HV 1100 HW возможно перемещать предметы грузоподъемностью 1100 кг, а с помощью KP2-HV 2600 HW – грузоподъемностью 2600 кг.
Прочный дизайн Корпус обеспечивает великолепную стабильность – даже при тяжелых условиях производства.
Простая интеграция Беспрепятственно и быстро комбинируется с любым роботом KUKA – посредством юстировки KUKA EMD.
Встроенный полый вал 2-осный позиционер оснащен встроенным полым валом, благодаря которому обеспечивается наиболее компактная подача сред.
Простая транспортировка Несложная транспортировка и простая интеграция за счет встроенных «карманов» для вильчатого погрузчика.
Отличный результат сварки Выполнять сварку можно с мощностью до 720 А при 100% длительности включения.
Данные и варианты исполнения позиционера KP2-HV HW:
KP2-HV 1100 HW
KP2-HV 2600 HW
номинальная грузоподъемность
1100 кг
2600 кг
Стабильность повторяемости позиционирования
± 0,20 мм r = 400мм
± 0,35 мм r = 600мм
Стандартный диапазон вращения
370°
370°
Стандартный диапазон опрокидывания
115°
120°
Высота загрузки
1085 мм
1145 мм
Опционально: номинальный ток сварки (100 % НВ)
360 A/720 A
360 A/720 A
Опционально: номинальный ток сварки (60 % НВ)
400 A/800 A
400 A/800 A
Скачать брошюру о позиционерах и линейных блоках KUKA можно здесь:
Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.