Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Draaitafels

Двухосный позиционер KP2-SV HW

Двухосный позиционер KP2-SV HW с осями поворота и наклона обеспечивает неизменно идеальное позиционирование и доступность заготовок. Доступен с грузоподъемностью 1100, 2600 и 5000 килограмм.


Преимущества 2-осного позиционера KP2-SV HW:

  • Максимальная гибкость
    Гарантия оптимального положения обработки и отличного доступа как к стандартным, так и к сложным заготовкам.
  • Жесткая конструкция
    Высокая надежность при обработке, независимо от формы и размера заготовки.
  • Встроенный полый вал
    Позиционер оборудован встроенным полым валом для упрощенной подачи сред и интеграции.
  • Высокая точность: 
    Благодаря своей непрерывно вращающейся и отклоняющейся оси 2-осный позиционер KP2-SV HW обеспечивает точное позиционирование даже больших и тяжелых деталей.
  • Отличный результат сварки
    Выполнять сварку можно с мощностью до 1000 А при 100% длительности включения.

Данные и варианты исполнения позиционера KP2-SV HW:

KP2-SV HW 1100     KP2-SV HW 2600   KP2-SV HW 5000
номинальная грузоподъемность 1100 кг 2600 кг 5000 кг
Диапазон вращения ± 185° ± 185° ± 185°
Диапазон отклонения ± 185° ± 185° ± 185°
Скорость вращения 90 °/с 50 °/с 17 °/с
Скорость поворота 17 °/с 15°/с 8 °/с
Стабильность повторяемости ± 0,2 мм 
r = 400мм
± 0,35 мм
r = 600мм
± 0,35 мм
r = 600мм
Высота загрузки 700 мм 700 мм
1334 мм
Радиус инструмента 1050 мм 1250 мм 2200 мм
Опционально: номинальный ток сварки 
(100 % НВ) 
500 А/1000 А 500 А/1000 А
500 А/1000 А
Опционально: номинальный ток сварки
(60 % НВ)
590 A/1180 A 590 A/1180 A
590 A/1180 A

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»