Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Draaitafels

Трехосный позиционер KP3-H2H

Трехосный позиционер KP3-H2H с двумя рабочими станциями предлагает максимальную гибкость в отношении грузоподъемности, радиуса инструментов и расстояния между планшайбами. Доступен с грузоподъемностью 500, 750 и 1000 килограмм и позволяет обрабатывать заготовки в ограниченном пространстве.


Преимущества трехосного позиционера KP3-H2H

  • Максимальная гибкость
    В соответствии с вашими индивидуальными требованиями для KP3-H2H на выбор доступны различные радиусы инструментов и расстояния между планшайбами.
  • Компактная конструкция
    Благодаря своему дизайну 3-осный позиционер KP3-H2H рассчитан на минимальные внешние габариты и имеет чрезвычайно компактную конструкцию.
  • Большие расстояния между планшайбами 
    3-осные позиционеры KP3-H2H доступны с расстояниями между планшайбами до 4400 мм. Таким образом, возможна особенно компактная обработка длинных деталей.
  • Непрерывное вращение 
    Благодаря непрерывно вращающимся планшайбам позиционеры KP3-H2H позволяют наиболее оптимально выполнять обработку заготовок и позиционирование в любом положении оси.
  • Простая интеграция
    Благодаря интегрированному в контропору компенсатору длины +/- 5мм возможна компенсация заводских допусков. 
  • Отличный результат сварки
    Выполнять сварку можно с мощностью до 1000 А при 100% длительности включения.

Данные и варианты исполнения позиционера в сравнении:

  KP3-H2H 500 KP3-H2H 750 KP3-H2H 1000
номинальная грузоподъемность, на каждую сторону 500 кг 750 кг 1000 кг
Радиус инструмента  600 мм 600/700/800 мм 
600/700/800мм
Расстояние между планшайбами
(шагами по 400мм)
от 1600 до
4400 мм
от 2000 до
4400 мм
от 2000 до
4400 мм
Стабильность повторяемости позиционирования <±0,08 мм <±0,08 мм <±0,08 мм
Диапазон вращения по оси 1 -185°/5° –185°/5°
–185°/5°
Диапазон вращения по оси 2/3
с системой энергоснабжения
+/–185° +/–185° +/–185°
Диапазон вращения по оси 2/3
без системы энергоснабжения
без огранич. без огранич. без огранич.
Опционально: номинальный ток сварки
(100 % НВ), непрерывное вращение
500 A/1000 A  500 A/1000 A 500 A/1000 A
Опционально: номинальный ток сварки
(60 % НВ), непрерывное вращение
590 A/1180 A
590 A/1180 A
590 A/1180 A

 

 
 

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»