Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Трехосный позиционер KP3-V2H

Трехосный позиционер KP3-V2H с двумя рабочими станциями предлагает максимальную гибкость в отношении грузоподъемности, радиуса инструментов и расстояния между планшайбами. Доступен с грузоподъемностью 500, 750, 1000 и 1500 килограмм. 


Преимущества трехосного позиционера KP3-V2H:

  • Максимальная гибкость
    Адаптируйте габариты точно в соответствии с размерами вашей системы. Возможен выбор различных радиусов инструментов и расстояний между планшайбами.
  • Идентичное расположение просверливаемых отверстий
    На всех 3-осных позиционерах KP3-V2H разметка просверливаемых отверстий идентична, что обеспечивает надежное планирование, а также беспрепятственную интеграцию в систему заказчика.
  • Компактная конструкция
    Благодаря своему дизайну 3-осный позиционер KP3-V2H рассчитан на минимальные внешние габариты и имеет чрезвычайно компактную конструкцию.
  • Простая интеграция
    Благодаря интегрированному в контропору компенсатору длины 5мм возможна компенсация заводских допусков. 
  • Отличный результат сварки
    Выполнять сварку можно с мощностью до 1000 А при 100% длительности включения.

Данные и варианты исполнения позиционера в сравнении:


KP3-V2H500-2 KP3-V2H750-2 KP3-V2H1000-2 KP3-V2H1500-2
номинальная грузоподъемность, на каждую сторону
500 kg 750 kg 1.000 kg 1500 kg
Радиус инструмента
(шагами по 100мм)
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
Расстояние между планшайбами
(шагами по 200мм)
1.600 - 3.000 mm 1.600 - 3.000 mm 1.600 - 3.000 mm 1.600 -
3.000 mm
 Высота вставки 835 mm / 950 mm  835 mm / 950 mm  835 mm / 950 mm  835 mm / 950 mm
Стабильность повторяемости позиционирования по оси 1
0,0023°
0,0023°
0,0023°
0,0023°
Стабильность повторяемости позиционирования по оси 2/3
0,009° 0,009° 0,009° 0,009°
Диапазон вращения по оси 1
+/–185° +/–185° +/–185° +/–185°
Диапазон вращения по оси 2/3
с системой энергоснабжения
+/–190° +/–190° +/–190° +/–190°
Диапазон вращения по оси 2/3
без системы энергоснабжения
без огранич.
без огранич.
без огранич.
без огранич.
Время вращения (на 180°), ось 1
3,6 s 3,7 s 3,9 s 4,1 s
Время вращения (на 180°/360°), ось 2, 3
2,5 s / 4,2 s
2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s
Опционально: номинальный ток сварки
(100 % НВ), непрерывное вращение
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A /
1.000 A
500 A /
1.000 A
Опционально: номинальный ток сварки
(60 % НВ), непрерывное вращение
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A

 
 
 
 

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»