Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Draaitafels

Трехосный позиционер KP3-V2MD

Модульный трехосный позиционер KP3-V2MD предназначен для индивидуальной конфигурации устройств для крепления заготовок. Он обладает грузоподъемностью 2000 кг на рабочую станцию. 


Преимущества трехосного позиционера KP3-V2MD

  • Модульная единица
    Интегрированная модульная единица позволяет сконфигурировать индивидуальный 2-секционный позиционер.
  • Простая транспортировка
    Интегрированные «карманы» для вильчатого погрузчика облегчают транспортировку, а также установку в систему заказчика.
  • Жесткая конструкция
    Для того чтобы позиционер с высокой точностью переносил в заданную позицию даже тяжелые держатели инструментов и конструкционные узлы, конструкция KP3-V2MD отличается особой жесткостью.
  • Полые валы в обоих планшайбах
    Среды могут легко подаваться в необходимую точку через интегрированные в планшайбах полые валы.

Данные и варианты исполнения позиционера KP3-V2MD:

KP3-V2MD 2000
номинальная грузоподъемность, на каждую сторону 2000 кг
Стабильность повторяемости позиционирования <±0,03 мм
Диапазон вращения по оси 1 +/–185°
Диапазон вращения по оси 2/3
с системой энергоснабжения
+/–185°
Диапазон вращения по оси 2/3
без системы энергоснабжения
без огранич.
Время вращения оси 1 (180°/360°) 3,9/6,7 с
Время вращения оси 2/3 (180°/360°) 3,3/5,8 с
Макс. высота загрузки
880 мм

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»