Преимущества пятиосного позиционера
KP5-V2S2V
- Высокая гибкость благодаря возможности выбирать радиус инструмента
Размер позиционера можно точно согласовать с вашими требованиями. На выбор доступны три радиуса инструмента: 600 мм, 800 мм и 1000 мм. - Простое планирование
Все позиционеры семейства KP5-V2S2V независимо от класса грузоподъемности имеют идентичные размеры при одинаковом радиусе инструмента, а также идентичную схему расположения отверстий. - Эргономичная высота загрузки
При высоте планшайбы 700 мм обеспечивается эргономичная высота загрузки. - Надежное распознавание положения
Опционально предлагаемое распознавание положения позволяет надежно регистрировать предусмотренное рабочее положение главной оси вращения. Данная функция доступна для уровня безопасности не выше SIL3, кат. 4 или уровня эффективности защиты E. - Электроизолированные планшайбы
В стандартном исполнении планшайбы электроизолированы. Это упрощает интеграцию, особенно при использовании для сварки в среде защитного газа, а также повышает срок службы позиционера. - Отличный результат сварки
Выполнять сварку можно с мощностью до 1000 А при 100 % длительности включения.