Steuerungssoftware KUKA.PLC mxAutomation

KUKA.PLC mxAutomation

Интуитивно понятный программный интерфейс для программирования и интеграции роботов KUKA в производственную линию. Управляющее программное обеспечение KUKA.PLC mxAutomation идеально подходит для любых условий интеграции.

Управляющая программа KUKA.PLC mxAutomation позволяет сторонним системам управления с ПЛК управлять роботами KUKA на уровне элементарных двигательных команд. Благодаря этому упрощается реализация ориентированной на пользователя единой концепции управления роботизированными производственными машинами.

К этому следует также добавить превосходные кинематические и защитные функции системы управления KUKA KR C4. При этом интерпретатор команд mxAutomation системы управления KR C4 передает команды ПЛК планировщику траектории, который безошибочно и с высокой точностью приводит в движение робота.

KUKA.PLC mxAutomation в сочетании с SINUMERIK

Управляющее программное обеспечение KUKA.PLC mxAutomation придает технологическим процессам больше гибкости и эффективности. 

Преимущества программного обеспечения KUKA.PLC mxAutomation  

Простое программирование

Работа с KUKA.PLC mxAutomation не требует от пользователя глубоких знаний в области программирования роботов. Программирование роботов KUKA осуществляется с помощью функциональных блоков приложения mxAutomation в обычной программной среде ПЛК.

Высокая гибкость

При изменении условий производства корректировки или дополнения в систему управление на базе mxAutomation можно вносить в любое время. Для обработки новых серийных деталей или выполнения дополнительных задач программа раскрывает перед оператором весь возможный потенциал роботов в привычной операционной среде.

Сертификация PLCopen

Компания KUKA — первый производитель роботов, чье программное обеспечение KUKA.PLC mxAutomation 2.1 соответствует требованиям организации PLC Open — получила сертификат «PLCopen Motion Control Part 4». Пользователю доступны все стандартные функции доступа KUKA. 

Захватывание двигающихся заготовок

Благодаря сопряжению KUKA.PLC mxAutomation с KUKA.ConveyorTech роботы могут брать двигающиеся заготовки. Программа синхронизирует движения робота с движением транспортеров и ленточных конвейеров. Функция KUKA.VectorMove позволяет переключать робота в «мягкий» векторный режим для облегчения извлечения деталей из машин для литья под давлением и литейных прессов.

Простое управление

Слияние систем управления робота и машины, используемое в приложении KUKA.PLC mxAutomation, позволяет легко интегрировать роботы KUKA в существующую концепцию управления. Таким образом, управление роботом осуществляется через привычный человеко-машинный интерфейс. То же самое относится и к настройке робота с помощью устройств ручного управления машины при условии соблюдения соответствующих правил техники безопасности. Хорошим примером слияния является предлагаемая компанией Siemens® интеграция роботов KUKA в систему Sinumerik S7 на базе приложения mxAutomation.

Поддержка большинства производителей ПЛК

Она подготовлена к применению в Европе, Азии и Америке и поддерживает следующие системы управления сторонних производителей:

В рамках KUKA.PLC mxAutomation 2.0:

  • Siemens
    • SINUMERIK (Run myRobot)
    • SIMATIC
    • STEP 7 V5.4, S7-300 и S7-400
    • STEP 7 (TIA Portal), S7-300 и S7-400
    • STEP 7 (TIA Portal), S7-1500
  • CoDeSys
  • AllenBradley
  • LabView


Поддерживаются с версии 2.1:

  • Beckhoff (по состоянию на середину 2016 г.)
  • Schneider-Electric
  • B&R
  • Siemens
    • TIA-Portal (SIMATIC)
    • SIMOTION
Программа KUKA.PLC mxAutomation совместима с большим количеством ПЛК.

Системные требования для KUKA.PLC mxAutomation

Системные требования зависят от используемого ПЛК.

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК