Особенности приложения KUKA.OfficeLite
Программное обеспечение KUKA.OfficeLite практически идентично системному программному обеспечению KUKA System Software для KR C4. Благодаря использованию оригинального пользовательского интерфейса KUKA SmartHMI и синтаксиса языка KRL автономное управление и программирование полностью соответствуют управлению и программированию робота.
Эта система программирования обладает точно такими же свойствами, как и системное программное обеспечение KUKA System Software:
- В полном объеме доступны соответствующие релизы программы KUKA System Software вместе со всеми функциями (связь с периферийным аппаратным обеспечением невозможна)
- Проверка синтаксиса KRL с помощью доступного компилятора и интерпретатора
- Создание готовых к применению прикладных программ KRL
- Оптимизация продолжительности такта благодаря управлению выполнением прикладной программы робота в реальном времени
- Оптимизация программ на ПК в любое или определенное время
- Моделирование цифровых входных сигналов для тестирования запросов в программе KRL
Преимущества программы KUKA.OfficeLite
Мгновенное исполнение
Созданные KRL-программы непосредственно загружаются в контроллер робота KUKA, что гарантирует их мгновенное исполнение.
Независимость и универсальность благодаря применению виртуальной машины
За счет этого процесс установки не зависит от главного компьютера и его операционной системы. Возможна одновременная установка сразу нескольких версий KUKA.OfficeLite для более удобного использования.
Системные требования для KUKA.OfficeLite
KUKA.OfficeLite — это виртуальный контроллер для роботов KUKA, который в первую очередь предназначен для автономного программирования и разработки приложений. Однако его можно также использовать в связи со следующими процессами:
- KUKA.Sim Pro 3.0 (KUKA.OfficeLite входит в комплект)
- Обучение работе с роботами KUKA
- Разработка приложений
- KUKA.WorkVisual 4.0 и выше
Системные требования для KUKA.OfficeLite
- Windows 7 (64 бит) или Windows 10 (64 бит)
- Процессор Intel I5 или идентичный
- 4 ГБ RAM, 15 ГБ свободного места на жестком диске
- vmware® Workstation Pro или vmware® Workstation Player 12.0 и выше
- KUKA.WorkVisual 4.0 и выше