Очень простой ввод в эксплуатацию и программирование сварочных роботов
KUKA.ArcTech дополняет робототехническую систему KUKA интуитивными командами, структурированным меню и практическими кнопками состояния для роботизированной сварки в среде защитного газа. Для простого и удобного управления к привычному пользовательскому интерфейсу KUKA smartPAD добавлено несколько практичных кнопок состояния для управления процессом сварки и источником тока. За счет зеркального отображения встроенных клавиш статуса EasyTeach на кнопках мыши 6D KUKA.ready2_pilot можно программировать технологические команды сварки, не глядя на сварной шов.
Простая конфигурация источников тока
Предварительно настроенные профили источников тока для сварки гарантируют высокую совместимость со всеми распространенными источниками тока и обеспечивают простую интеграцию. Благодаря гибкому дизайну обеспечивается активация от источников тока через режим работы по заданию/режим программирования (установка заданных значений через номера программ) или режим работы по характеристикам/каналам (установка заданных значений посредством нескольких параметров сварки).
Система управления роботом связывается с источником тока по магистральной шине, например через последовательный интерфейс EtherCAT. При этом единая конфигурация сварочной системы создается с помощью KUKA.WorkVisual и предопределенной конфигурации, например, для источников тока Binzel, ESAB, EWM Fronius, Kemppi, Megmeet, Miller, Lincoln, Lorch и SKS одним щелчком мыши. Благодаря индивидуальному параметрированию можно оптимизировать конфигурацию по своим потребностям.
ПО для сварки KUKA.ArcTech имеет модульную структуру, и его можно адаптировать под потребности.
Пакеты опций предлагают большой выбор функций для простого управления и быстрого программирования сварочных процессов в среде защитного газа. Тем самым можно целенаправленно изображать различные требования к процессу дуговой сварки.