Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KUKA.CNC Sinumerik

Программное обеспечение KUKA.CNC Sinumerik объединяет систему управления роботом KUKA KR C4 с предустановленной системой Siemens 840D sl для возможности использования стандартных функций Siemens с целью управления и программирования роботов. 


Функция программного обеспечения KUKA.CNC Sinumerik

С помощью программного обеспечения KUKA.CNC Sinumerik и интерфейса Profinet, синхронизированного между системами управления KR C4 и Siemens Sinumerik 840D sl, можно управлять любым роботом KUKA посредством системы ЧПУ Sinumerik.

Система Sinumerik 840D sl при этом выполняет задачи по планированию траектории движений робота и предлагает привыкшим к ЧПУ Sinumerik пользователям все знакомые функции ЧПУ Sinumerik для управления роботом KUKA, например программирование G-кода и циклические программы.

Максимальная точность траектории движения благодаря интеллектуальному программированию

Система KUKA будет по-прежнему выполнять все функции по управлению и приводу, связанные с максимально точным движением промышленного робота по запрограммированной траектории. Интерпретатор траектории движения робота использует при этом динамическую модель, которая обеспечивает наилучшее перемещение робота с учетом его текущего положения. Алгоритмы траекторий движений и безопасности KUKA обеспечивают надежную эксплуатацию робота даже в связке с ЧПУ Siemens 840D sl.

Преимущества программного обеспечения KUKA.CNC Sinumerik

  • Подключение робота к существующим системам АСУ ТП
  • Улучшенные динамические характеристики робота
  • Управление роботом на основе знания ЧПУ
  • Оптимальное стандартизированное решение для SINUMERIK Operate
  • Простая интеграция системы в машинную сеть с помощью функций SINUMERIK


Системные требования для KUKA.CNC Sinumerik

  • Система управления роботом KR C4
  • Интерфейс X63
  • Внешняя система управления Siemens SINUMERIK 840D sl
  • Программное обеспечение KUKA System Software 8.3.9
  • WorkVisual 3.0
  • PROFINET 3.2

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»