Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KUKA.CNC

Максимальная производительность роботов: Системное программное обеспечение KUKA.CNC устанавливает прямую связь между ЧПУ и роботом, благодаря которой управление роботом осуществляется с помощью стандартных инструментов ЧПУ.


Функции KUKA.CNC

  • Программирование роботов на базе ЧПУ
  • Коррекция на радиус инструмента в системе управления
  • Улучшенная траектория движений робота
  • Автономное программирование с помощью систем САПР/АСУ ТП

Преимущества программы KUKA.CNC

Немедленная готовность к эксплуатации  

Программа KUKA.CNC впервые предлагает ядро системы ЧПУ, полностью интегрированное в систему KR C4, для реализации управляющих программ непосредственно в системе управления KR C4 от KUKA. Управляющие программы, автономно запрограммированные в системах САПР/АСУ ТП, можно редактировать и исполнять с использованием робота без предварительного преобразования в язык KRL (KUKA Robot Language).

В программе KUKA.CNC компания KUKA вместе с ядром ЧПУ предлагает специальный пользовательский интерфейс собственной разработки. На пульте управления smartPAD, наряду с пользовательским интерфейсом smartHMI (система управления KRL), доступен графический интерфейс CNC-HMI (система ЧПУ).

Интуитивно понятное и более точное управление

Пользовательский интерфейс KUKA.CNC содержит стандартные элементы управления системы ЧПУ, чтобы операторы станков, имеющие опыт работы со станками ЧПУ, могли просто и быстро адаптироваться к управлению роботами с ЧПУ. Система ЧПУ может исполнять большие программы, состоящие из очень большого количества блоков.

Успешно выполняются даже программы, содержащие миллион точек на траектории. Небольшие промежутки между отдельными точками траектории в сочетании с планированием траектории на основании предварительного анализа 150 точек заметно улучшают точность и характеристики движений робота под управлением программы KUKA.CNC.

Знакомый интерфейс для более быстрого программирования

Роботы KUKA выполняют задания на обработку, как и металлообрабатывающие станки — так же как и станки, они поддерживают программирование с использованием G-кода или стандарта DIN 66025. Пользователи сразу понимают их, могут создавать программы в системах САПР/АСУ ТП и после симуляции выполнять на роботе без преобразования в язык робота. Уже включено: коррекция радиуса инструмента, однотипные инструменты и многие другие известные функции ЧПУ.
Максимально удобный для пользователя графический интерфейс программы KUKA.CNC

Системные требования для KUKA.CNC

  • Система управления роботом KR C4
  • KUKA System Software 8.2
  • KUKA.PLC ProConOS 4-1 4.0
  • Стандартный ноутбук/ПК
  • WorkVisual 2.1
  • KUKA.PLC Multiprog 5-35 4.0

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»