KUKA.ConveyorTech

Программа KUKA.ConveyorTech организует совместную работу робота и ленточного конвейера. Данная программа автоматически синхронизирует движения робота с движением транспортеров и ленточных конвейеров. Благодаря этому, робот может обрабатывать детали на быстро движущейся ленте либо переставлять их с одной ленты на другую.

Функции программы KUKA.ConveyorTech

Технологический пакет KUKA.ConveyorTech обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию и простое программирование конвейеров. Он позволяет использовать транспортные системы с резольверами, при малогабаритных роботах — с энкодерами. Сегментация выполняется без увеличения времени цикла.

Кроме того, программа KUKA.ConveyorTech может одновременно отслеживать несколько целей: программа может одновременно контролировать до трех конвейеров, включая линейные и кольцевые конвейеры и их комбинации. Одновременно могут отслеживаться до 20 деталей на каждом конвейере.

Взаимодействие программы KUKA.ConveyorTech и робота KR AGILUS

Робот KR AGILUS способен с программой KUKA.ConveyorTech автоматически поднимать детали с движущейся ленты.

Преимущества программы KUKA.ConveyorTech

Сокращение времени цикла

Программа KUKA.ConveyorTech синхронизирует в фоновом режиме движения робота с движением конвейера. Благодаря этому, во время процесса изготовления остановки ленты конвейера не требуется

Синхронизация «на лету»

Возможен переход между синхронизированными и несинхронизированными программными блоками при постоянной скорости конвейера. Постоянно движущийся конвейер делает весь процесс производства более гибким. При этом такт конвейера не влияет на цикл робота.

Дополнительные возможности

Благодаря высокой точности движений, конвейеры могут также применяться и в сборочных процессах.

Системные требования для KUKA.ConveyorTech

  • KR C2 sr - Software Release 7.0 и 7.1
  • Пакет программного обеспечения KUKA UserTech

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК