Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KUKA.HMI 

Программное обеспечение для визуализации с целью интуитивно понятного и удобного управления роботом: KUKA.HMI делает коммуникацию между роботом и человеком простой и эффективной как никогда прежде.


Индивидуализированные программные решения для повышения эффективности: коммуникация между роботом и человеком с помощью KUKA.HMI

Серия продуктов KUKA.HMI предлагает идеально подобранные программные решения для робототехнического обслуживания, управления и контроля в рамках промышленного производства. В зависимости от требований, с помощью версий KUKA.HMI easy и KUKA.HMI zenon вы можете быстро предать общему пользовательскому интерфейсу на KUKA smartPAD индивидуальный вид, оптимально адаптированный к требованиям пользователя и не требующий от пользователя дополнительного обучения. Совместимость с системой управления роботом KR C4 делает KUKA.HMI идеальным программным обеспечением для визуализации как для отдельных промышленных роботов, так и для комплексных робототехнических ячеек.

KUKA.HMI Easy: простое и комфортное управление роботом благодаря программному обеспечению

С KUKA.HMI Easy управление роботами становится еще проще. С помощью этого программного обеспечения вы можете оптимизировать информацию, отображаемую на вашем KUKA smartPAD, посредством следующих действий:

  • добавление изображений; 

  • структурирование отображаемой информации с помощью вкладок и столбцов;

  • возможность скрыть и вывести на экран кнопки и другие функции;

  • переключение между отображением на половину экрана или на полный экран;

  • использование вместе с другими плагинами, например, программным редактором или индикацией положения;

  • переключение региональных единиц.

Это облегчит пользователям ориентирование в системе и успешно предотвратит ошибки в эксплуатации.

KUKA.HMI Easy — это идеальное программное обеспечение для визуализации, отвечающее менее сложным потребностям.

KUKA.HMI zenon: максимальное удобство в обслуживании сложных робототехнических систем

С KUKA.HMI zenon даже самые сложные робототехнические системы –особенно производственные ячейки –становятся простыми в управлении: Более 300 прямых драйверов позволяют осуществлять беспрепятственное подключение периферийных элементов или дополнительного аппаратного обеспечения. Благодаря этому пользователи могут держать в поле зрения все компоненты и иметь доступ ко всей важной информации – компактно и на одном экране.

KUKA.HMI zenon Plugin: персонализированное программное обеспечение в сочетании со стандартными функциями управления роботом

KUKA.HMI zenon Plugin позволяет легко интегрировать программное обеспечение, отвечающее требованиям клиента, в стандартный интерфейс KUKA smartPAD и использовать их одновременно, не нарушая при этом работу аппаратных клавиш. Это помимо прочего обеспечивает:

  • перемещение робота по осям A1-A6 с помощью аппаратных клавиш; 
  • отображение окна сообщений;
  • использование вместе с другими плагинами, например, программным редактором или индикацией положения;
  • управление учетными записями пользователей со специальными правами доступа;
  • переключение между отображением на половину экрана или на полный экран;
  • свободное структурирование элементов индикации, например, кнопок или полей;
  • переключение региональных единиц.
С KUKA.HMI zenon Plugin можно продолжать использовать аппаратные клавиши для перемещения робота. 

KUKA.HMI zenon Runtime: программное обеспечение для визуализации, которое соответствует высочайшим требованиям

KUKA.HMI zenon Runtime обеспечивает полную индивидуализацию управления роботом. В полноэкранном режиме, наряду с графическим сопряжением, доступны также следующие опции:

  • дезактивация или изменение функции аппаратных клавиш на KUKA smartPAD;

  • возможность скрыть и вывести на экран тексты сообщений;

  • управление учетными записями пользователей со специальными правами доступа;

  • свободное структурирование элементов индикации, например, кнопок или полей.

KUKA.HMI zenon Runtime особенно подходит для визуализации комплексных робототехнических систем.

Программное обеспечение для удобного и эффективного управления роботом: визуализация с помощью zenon

Zenon от компании COPA-DATA позволяет легко создать индивидуальное программное решение для Вашей робототехнической системы.

KUKA.HMI zenon Development: конфигурация программного решения для управления роботом всего за несколько шагов

С помощью инженерного программного обеспечения KUKA.HMI zenon Development Вы можете легко и самостоятельно создавать индивидуальные программные решения всего за несколько этаповудобная функция перетаскивания, а также предварительно заданные шаблоны, виды оформления и функции служат поддержкой в процессе конфигурации и позволяют быстро достичь цели.

  • Конфигурация программного обеспечения с помощью KUKA.HMI zenon DEV

    Вы можете с легкостью создать свой собственный проект в редакторе при помощи изображений и шаблонов.

  • Копирование готового программного обеспечения на систему управления роботом

    Созданное программное обеспечение переносится на систему управления Вашей робототехнической системы.

  • Использование персонализированного программного обеспечения KUKA.HMI для управления роботом

    Ваше собственное программное обеспечение KUKA.HMI готово к использованию и обеспечивает несложное управление роботом.


Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»