Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Lasertechnologie

KUKA.LaserTech

KUKA.LaserTech — это программное обеспечение, направленное на сопровождение лазерной резки и сварки. Оно экономит время, является модульным и простым в управлении. Программа позволяет объединять системы лазерной сварки и резки с системой управления роботом.


Особенности приложения KUKA.LaserTech

Сварка, пайка или резка: универсальное программное решение KUKA.LaserTech позволяет достичь максимальной гибкости в разных областях применения лазера.

KUKA.LaserTech является модульным приложением. Удобные в использовании встроенные формуляры гарантируют простую и быструю интеграцию и программирование лазерных операций.

Видео: Робот KUKA легко справляется со сложными задачами лазерной сварки

Один из самых современных и универсальных роботизированных модулей для лазерной сварки в Европе находится на предприятии WinNova (ранее Innova) в городе Лайтила (Финляндия). WinNova — это научно-образовательное предприятие, которое часто получает заказы от компаний судостроительной промышленности. Для обработки больших и громоздких компонентов, использующихся в этой промышленности, компания KUKA разработала специально для WinNova высокотехнологичный модуль лазерной сварки Innova Lasepro, в котором под видеонаблюдением выполняется лазерная сварка и резка любой сложности.
Два робота могут одновременно выполнять разные сварочные операции под управлением программы KUKA.LaserTech.

Преимущества программного обеспечения KUKA.LaserTech

Гибкость

  • Одна программа для разных лазерных операций, например сварки, резки или пайки
  • Тесное сотрудничество с партнерами в сфере интеграции оптических систем, например системы Solid Cutter компании Precitec
  • Подключение лазерного оборудования возможно через различные полевые шины
  • Совместимость с другими программными пакетами KUKA, например KUKA.SeamTech, для интеграции сенсорных технологий, контроля шва и обнаружения деталей

Удобное управление

  • Быстрое и простое программирование команд с помощью стандартных встроенных формуляров KUKA
  • Все основные технологические параметры (лазер, проволока, газ и т. д.) могут находиться под контролем робота
  • Быстрый доступ к основным функциям посредством клавиш состояния с символами

 

Качество

  • Регулирование мощности лазера пропорционально скорости сварки
  • Поддержка максимально точных движений
  • Линейное изменение мощности лазера по времени и дистанции

Производительность

  • Очень быстрое переключение лазера между несколькими роботами для оптимального использования источника лазера
  • Большое количество функций для упрощения программирования, например:
  • Прерывистый шов
  • Предустановленные геометрии
  • Обрезка проволоки

Системные требования для KUKA.LaserTech

Программное обеспечение

Системное программное обеспечение KSS 8.2 или KSS 8.3

Аппаратное обеспечение

  • Система управления роботом KUKA KR C4
  • Системы магистральных шин (EtherCat, ProfiNet, Interbus, Profibus и т. д.)
  • Все роботы KUKA с системным программным обеспечением KSS, при большом количестве операций рекомендуется применение роботов KUKA высокой точности
  • Источник лазерного излучения и регулирующая оптика (возможна индивидуальная адаптация по согласованию с KUKA)

Преимущества роботов KUKA для лазерной сварки

  • Экономическая реализуемость многофункциональных концепций производства
  • Максимальное использование рабочего пространства с помощью открытой 6-осевой кинематики с возможностью добавления позиционераи линейных блоков KUKA
  • Концепция интеллектуальной автоматизации при объединении систем
     

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»