Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KUKA.PickControl

Повышенная производительность процесса упаковки благодаря ПО робота KUKA.PickControl: теперь можно легко управлять несколькими роботами и координировать их работу. Специально для потребительского рыночного сегмента легкой промышленности Fast Moving Consumer Goods (FMCG).


KUKA.PickControl: ПО робота для Conveyor Tracking с интегрированной системой визуализации. 

Более короткие циклы производства, повышенное фокусирование на ресурсо- и энергоэффективность. В легкой промышленности это касается, прежде всего, производства товаров широкого потребления Fast Moving Consumer Goods с его динамичными и быстро развивающимися рынками. Здесь спросом пользуются гибкие производственные решения. ПО робота KUKA.PickControl позволит вам быстро переключаться между различными сценариями производства. Так, например, можно легко создавать изображения форм упаковок в зависимости от сезона. Приложение отвечает требованиям сфер логистики и товаров широкого потребления, но оно подходит также для других отраслей и задач. 

KUKA.PickControl в действии: Conveyor Tracking с использованием нескольких роботов

Несколько роботов с помощью ПО KUKA.PickControl, поддерживающего обработку изображений, совместно решают задачу взятия деталей с конвейеров, двигающихся в противоположных направлениях.

Автоматизированные взятие и упаковка неотсортированных деталей на нескольких конвейерах и поточных линиях: Функции

KUKA.PickControl — это специальное ПО, которое координирует и синхронизирует захват и упаковку, а также принятие и укладку, деталей несколькими роботами. Оно обеспечивает бесперебойный и энергоэффективный производственный процесс благодаря следующим функциям:
  • Поддержка предварительно определенных образцов укладки: Вы можете заранее сконфигурировать любые образцы укладки и затем очень просто выбирать на панели управления нужный в данный момент сценарий. Размер заполняемой упаковки — стандартный или XXL? Решать вам.
  • Симуляция потока материала для выбора параметров установки: Мы поможем вам достичь нужного объема потока продукции. Симуляция потока материала позволяет добиться максимальной согласованности роботов KUKA, конструктивных компонентов, скоростей конвейеров и роботов.

 

  • Распознавание объектов и признаков: Благодаря KUKA.VisionTech вы сможете использовать робот даже в неструктурированном окружении и наблюдать за своим товаром. Высококачественная камера в корпусе IP67 распознает объекты в двух измерениях. Кроме того, возможны определение и оценка характеристик продукта.
  • Подключение любых систем визуализации: Интерфейс прикладных программ позволит вам использовать собственные системы визуализации; таким образом, вы сможете работать, например, с 3D-системами или специализированными решениями. 
3D-датчик от KUKA позволяет осуществлять трехмерное наблюдение в режиме реального времени, делая возможным 3D-измерение и позиционирование в пространстве. 
  • Диагностика и анализ с привлечением статистических данных, записываемых в режиме реального времени: Благодаря KUKA.PickControl вы сможете держать в поле зрения данные и цифровые параметры работающей установки, что позволит, например, распознавать ошибки и оптимизировать установку.
  • Динамическое распределение нагрузки: Первый робот не может захватить нужное количество объектов на конвейере? Тогда это просто сделает второй робот. Так вы сможете справляться даже с пиками производства, распределяя задачи по нескольким роботам.
  • Адаптация параметров времени прохождения: Изменить высоту захвата или адаптировать параметры визуализации? Тонкая настройка вашей установки реализуется легко и быстро. Изменения принимаются программируемым логическим контроллером (ПЛК) прямо на работающей установке и вы экономите время.

Преимущества


Комплексный пакет с аппаратурой и программным обеспечением

С KUKA вы получите все, что нужно для автоматизации процессов «взял-и-упаковал». От аппаратного оборудования (например, камеры и объективы) до унифицированных кабелей и программных решений. 

Интегрированный инструмент симуляции KUKA Work.Visual

С инжиниринговым пакетом KUKA.WorkVisual вы сможете определять параметры своей установки и конфигурировать ее. Даже если вы реализуете визуализацию на промышленном ПК. Панели конфигурации и среда выполнения строго отделены друг от друга. 

Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря мастер-функции

Мастер-функция поможет вам в программировании путем поддержки пошагового ввода в эксплуатацию: Это позволит избежать ошибок и сэкономить время, кроме прочего, при определении положения конвейеров и при калибровке систем визуализации.

масштабируемость

Недостаточная вычислительная мощность? Это не проблема, так как ПО KUKA.PickControl является масштабируемым. При необходимости вы можете просто распределить вычислительную мощность на один или даже несколько промышленных компьютеров, повысив тем самым производительность системы.

Варианты

KUKA.PickControl Master: базовый пакет ПО с одним роботом. 

KUKA.PickControl Slave: дополнительный модуль ПО для каждого следующего робота.

KUKA.PickControl Master Vision: модуль ПО с пакетом визуализации KUKA.VisionTech.

 

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»