iiQKA.OS – новая операционная система в мощном и интуитивно понятном исполнении от компании KUKA
iiQKA.OS – перспективная операционная система для роботов от компании KUKA, которая повышает скорость, эффективность и доступность автоматизации на основе роботов до небывалого уровня.
Яркий пример высокой практичности – благодаря гибкой и мощной архитектуре программного обеспечения
Новая операционная система iiQKA.OS от KUKA способствует ускоренному достижению поставленных целей в области автоматизации независимо от уровня подготовки пользователей. iiQKA.OS надежна и проста в эксплуатации – она позволяет новичкам быстро освоить мир робототехники, а более опытным пользователям значительно усовершенствовать процесс автоматизации. Для достижения мощности, гибкости и практичности новая операционная система построена на основе современной и модульной архитектуры программного обеспечения, которая повышает общую эффективность и скорость разработки, – возможно максимально быстрое дополнение новыми функциями и компонентами, благодаря чему клиенты могут адаптировать свое производство под требования рынка в самые короткие сроки. Современная архитектура обеспечивает также возможность быстрого внедрения обновлений, таким образом, в будущем операционная система для роботов будет постоянно дополняться новыми функциями – регулярное расширение возможностей пользователей путем предложения широкого спектра интеллектуальных решений.
-
Интеллектуальная визуализация в трехмерном режиме
Трехмерная сцена в пользовательском интерфейсе является важной частью интуитивно понятного пользовательского интерфейса.*- Отображение робота, запрограммированных параметров и рабочей среды в трехмерном режиме для простого просмотра
- Трехмерная анимация зеркальных движений робота в реальных условиях
- Отображение робота, позиций и запрограммированных координат
- Функция GoTo обеспечивает быстрое взаимодействие с выбранными позициями
- Использование сенсорных жестов (например, уменьшить и увеличить, сдвинуть, повернуть)
- Окрашивание и отображение зон контроля безопасности
- Возможность запуска и отслеживания выбранной программы с экрана визуализации
-
Интеллектуальное расширение
- Простая установка набора инструментов для специальных систем
- Наборы инструментов включают в себя все элементы, необходимые для работы расширения или компонента
- Открытые интерфейсы внутри платформы обеспечивают стабильное и простое расширение системы
- Экосистема iiQKA позволяет создать сообщество автоматизации для оперативной поставки решений, тем самым максимально повышая варьируемость и помогая клиентам достигать успеха в более короткие сроки
-
Интеллектуальная поддержка
Встроенная и интуитивно понятная помощь — ключевой элемент быстрого преодоления неровностей дороги.- Функции самопомощи и поддержки интегрированы на всех этапах пути клиента
- Информационные подсказки интегрированы в интерфейс пользователя smartPAD pro
- Предварительная конфигурация многих компонентов и расширений для быстрого запуска
- Соединение с KUKA Xpert
- Пошаговая информационная поддержка доступна на my.kuka и в интерфейсе пользователя smartPAD pro
- Форум сообщества для быстрого доступа к краудсорсинговым знаниям от KUKA и других пользователей
-
Интеллектуальное программирование
Благодаря интуитивно понятной операционной системе для роботов от компании KUKA и новому способу интеллектуального программирования iiQKA даже неопытные пользователя могут за короткое время создавать программы низкого и среднего уровня сложности, при этом специальные навыки в области программирования не требуются.*- Создание программ для робота возможно даже при отсутствии опыта
- Создание простых программ в считаные минуты
- Работа с программным деревом и командами, что делает возможным также расширенное программирование
- Ручное наведение, функция GoTo и задание точек для быстрого программирования движений робота
- Возможность изменять параметры и программу во время рабочего процесса
- Для программирования робота доступны различные языки
-
Интеллектуальная безопасность
- Конфигурация безопасности – простая для новичков
- Конфигурация и диагностика непосредственно на smartPAD pro
- Распечатка конфигурации безопасности для внесения в документацию клиента
- Простое моделирование робота со сферами
- Безопасные рабочие зоны в форме куба и призмы
- Возможность дополнения лазерным сканером microScan3 Pro от компании Sick посредством FSoE
- Мастер проверки взаимодействия человека и робота (HRC)
-
Интеллектуальный запуск
Благодаря продуманному исполнению и интуитивно понятному интерфейсу пользователя новая операционная система iiQKA и экосистема iiQKA способствует более быстрой установке, а также удобной инсталляции и конфигурации.*- Распаковка, установка и загрузка в считаные минуты
- Краткие руководства и режимы мастера для новых пользователей
- Многие компоненты предварительно сконфигурированы
- Программное обеспечение робота предварительно сконфигурировано для обеспечения безопасности
- Удобный интерфейс для модификаций
- Нет необходимости в программном инструменте
- Простые меры по проверке безопасности