Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KUKA.SystemSoftware

KUKA.SystemSoftware (сокращенно KSS) — это операционная система и центральный элемент всей системы управления роботами. В ней заложены все базовые функции, которые требуются для работы робототехнической системы. Пульт управления KUKA smartPAD обеспечивает удобную работу с программным обеспечением.


Принцип функционирования программного обеспечения KUKA.SystemSoftware

Программное обеспечение KUKA.SystemSoftware содержит все основные функции, например планирование траектории и управление вводом-выводом. Кроме того, в него интегрированы дополнительные функции. Они обеспечивают широкие возможности при программировании робота.

Ваше преимущество: Простое управление с помощью пульта KUKA smartPAD дает возможность постоянно контролировать процесс программирования. Удобный вызов всех функций и этапов программирования при непосредственном визуальном контроле робота и заготовки.

Удобная для пользователя структура программного обеспечения KUKA.SystemSoftware на базе Windows обеспечивает простое управление. Кроме того, объем функций ПО может быть в любое время расширен благодаря совместимым интерфейсам. Например, можно настроить или дополнить систему в соответствии с индивидуальными требованиями, установив дополнительные пакеты программного обеспечения, содержащие инструкции и конфигурации, ориентированные на конкретную область применения. 

Обзор основных функций

  • Несколько ступеней сложности программирования: от простого программирования с помощью встроенных формуляров до программирования для экспертов на языке KRL (KUKA Robot Language)
  • Конфигурирование полевой шины и распределение входов/выходов для различных промышленных сетей (Profibus, Profinet, Ethernet-IP, EtherCAT, ProfiSAFE, CIP-Safety, FSoE)
  • Поддержка многих языков: графический интерфейс KUKA.SystemSoftware поддерживает 26 языков
  • Гибкое конфигурирование дополнительных приводов и/или кинематических систем: одновременное управление асинхронными, непрерывно вращающимися или регулируемыми дополнительными осями и двухтактными приводами
  • Резервное копирование, основанное на создании образа, от KUKA. Восстановление 
  • До восьми параллельных циклических интерпретаторов робота, которые можно запрограммировать для выполнения некритичных по времени специальных задач управления. С версии KSS 8.3 доступно вместе с опцией KUKA.MultiSubmitInterpreter, начиная с версии KSS 8.5 входит в набор стандартных функций.

  • Запускаемое с сервера резервное копирование системной конфигурации с помощью встроенного менеджера

Дополнительные функции

  • Взаимодействующие роботы как с раздельным рабочим пространством, так и с распределением нагрузки между несколькими роботами с помощью приложения KUKA.RoboTeam
  • Обмен данными по протоколу TCP/IP в приложении KUKA.EthernetKRL
  • Обмен данными с датчиками/коммуникация в реальном времени через KUKA.RobotSensorInterface
  • Защита системы управления от вредоносных программ с помощью антивируса KUKA.Ikarus или списка исключений из KUKA.CPC
  • Расширенный контроль робота и обеспечение системной безопасности путем четкого определения рабочего пространства, надежного срабатывания предохранительных устройств в рабочих/безопасных зонах, надежного срабатывания предохранительных систем и других функций контроля, настроенных на текущие потребности с помощью программ KUKA.SafeOperation, KUKA.SafeRangeMonitoring или KUKA.SafeSingleBrake
  • Уникальная технология защиты данных в системе KUKA.SystemSoftware на основе шифрования функциональных модулей с помощью программного средства KUKA.EncryptionTool
  • Дополнительные режимы управления пользователями посредством программы KUKA.Userkey с поддержкой электронных ключей в виде USB-флешек или внешних систем, например системы электронных ключей Euchner 
  • Интегрированный детерминированный ПЛК на программной платформе для расширения основных функций со всеми преимуществами за счет доступа к системе ввода/вывода и существующей системе через приложение KUKA.ProConOS
  • Возможность самостоятельного определения программных блоков. Интеграторы KUKA могут расширить библиотеку доступных встроенных формуляров KUKA по желанию пользователя за счет применения технологии KUKA.UserTech.

Функции проектирования в программном обеспечении KUKA.SystemSoftware

  • Проектирование и конфигурирование системы управления посредством проектов, созданных в программе KUKA.WorkVisual из баз данных и каталогов
  • Интегрированный интерфейс в KUKA.WorkVisualдляKUKA.Multiprogсреды разработки виртуального ПЛК KUKA.ProConOS. 
  • Определение реальной нагрузки на установленные инструменты с помощью приложения KUKA.LoadDataDetermination 
  • Моделирование робототехнических ячеек посредством программы KUKA.Sim
  • Виртуальная система управления роботом доступна вместе с программой KUKA.OfficeLite 
  • Создание собственного пакета прикладных программ с помощью приложения KUKA.OptionPackageEditor

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»