KUKA.WorkVisual: интуитивно понятное ПО от конфигурирования до диагностики
Конфигурирование, программирование, ввод в эксплуатацию и диагностика: KUKA.WorkVisual охватывает все шаги проекта в единой однородной среде автономной разработки, интерактивной диагностики и технического обслуживания. Максимальная степень согласованности и универсальности достигается за счет каталогов и проектных данных, охватывающих все программы.
Инструменты с унифицированным интерфейсом и меню
Программный код KUKA.WorkVisual при использовании функций в фоновом режиме проверяется на согласованность. Это позволяет избежать ошибок еще в зародыше и выполнять проекты с большей рациональностью и согласованностью. Взаимодействия отображаются благодаря визуальным инструментам, что делает их интуитивно понятными и более простыми в управлении.
Идеально согласовано со специальными системами управления KR C4.
Прекрасно согласованное с RobotControl, PLCControl, MotionControl и SafetyControl, KUKA.WorkVisual позволяет выполнять конфигурацию ввода/вывода, соединения, внешней кинематики, групп роботов (RoboTeams) и Save-Robot 3.0. Таким образом, в автономном режиме можно добавить потенциальные конфликты, что позволит избежать их в дальнейшем. Это сокращает время ввода в эксплуатацию при одновременной минимизации рисков.
Больше согласованности в течение всего жизненного цикла программного обеспечения
Инженерный пакет KUKA.WorkVisual может применяться для проектирования ячеек, в качестве универсальной среды программирования и в качестве Shop Floor Unit (элемента производственного цеха). Таким образом он охватывает все сферы жизненного цикла программы, и благодаря WorkVisual Roundload обеспечивается идеальная согласованность между интерактивным и автономным режимами.
Редакторы и компоненты инфраструктуры в модульной архитектуре программного обеспечения KUKA.WorkVisual согласованно получают доступ к центральным службам, таким как база проектных данных, каталоги и интерактивные сервисы. Кроме базовых инструментов VisualProject, VisualConfig, VisualKRL и VisualAssistance платформа предлагает слоты для других модулей – Multiprog и др.
Преимущества KUKA.WorkVisual
- Унифицированный пользовательский интерфейс, соответствующий стандартам
- Согласованный архив проектных данных, предотвращение ошибочного многократного ввода данных
- Администрирование сетей всех систем управления KR C4
- Широкие возможности диагностики
- Интегрированная, унифицированная магистральная шина – конфигурирование ввода/вывода, выполнение соединения и диагностика на/между Robot Control и SoftSPS
- Поддерживаемые магистральные шины PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, DeviceNet и VARANBUS
- Интегрированная конфигурация функции Drag-and-Drop и настройка параметров с помощью меню для RoboTeam ProfiSafe, CIP/Safety и FSoE
- Редакторы для текстового программирования компонентов ячеек
- Обеспечивает удобное, не зависимое от проекта редактирование программ системы управления непосредственно в инженерно-технической среде.
Программное обеспечение для загрузки: