Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KUKA Sunrise.OS

KUKA Sunrise.OS

KUKA Sunrise.OS — это новое системное программное обеспечение для роботов KUKA LBR iiwa и других самоходных роботов KUKA. Оно предоставляет все функции, необходимые для работы роботов легкой конструкции.


Вместе с ПО KUKA Sunrise.Workbench, которое является новой автономной инженерной системой, программа KUKA Sunrise.OS предлагает инновационные функции для программирования, планирования и проектирования инновационных приложений для роботов.

Оптимизация и обновление KUKA Sunrise.OS

Мы постоянно работаем над усовершенствованием ПО KUKA Sunrise.OS и регулярно выпускаем обновления. Новые версии, загружаемые через Интернет, содержат новые функции для расширения возможностей программы. Такая стратегия позволяет нам в кратчайшие сроки удовлетворять требования клиентов. 

Большие объемы данных и интеллектуальное производство: программное обеспечение KUKA Sunrise.OS оптимально подходит для Industrie 4.0.

Компания KUKA, являясь генератором идей и новатором Industrie 4.0, реализует сетевые и интеллектуальные решения для производства.

Графическое программирование с помощью KUKA Sunrise.OS

Новый способ программирования от компании KUKA: Инфраструктура приложения содержит редактора, при помощи которого можно графически моделировать рабочие процессы робота.

Пульт управления smartPAD позволяет контролировать смоделированные рабочие этапы и при необходимости вмешиваться в их исполнение в любое время.

Представление программного кода JAVA в виде так называемых блоков позволяет проектировщикам моделировать процессы, не владея навыками программирования. Однако можно в любое время перейти в режим эксперта и использовать все возможности платформы JAVA.

KUKA Sunrise.OS bij het programmeren van de LBR iiwa.
Программирование робота LBR iiwa с помощью KUKA Sunrise.OS.

Другие преимущества графического программирования

  • Структурирование
    Структура процесса автоматически выстраивается на основании его формы. При проектировании пользователю оказывают информационную поддержку так называемые «мастера».
  • Единство
    Единая структурная схема применяется во всех конструкторских процессах (планирование, программирование, обслуживание).
  • Многократное использование
    Каждый блок можно использовать в других приложениях и дополнять любыми функциями.
  • Эффективность
    Многие операции проектирования выполняются вне системы. Это экономит время и деньги.
  • Масштабируемость
    Блоки можно использовать для создания иерархии или связей.

Sunrise.OS Toolbox

KUKA Sunrise.OS Toolbox — это набор программных средств для быстрой и успешной реализации приложений. Одновременно со встроенными библиотеками JAVA, блоками и шаблонами объектов набор Sunrise.OS Toolbox обеспечивает пользователю доступ к технологии компилирования.

Интуитивно понятное управление с помощью пульта KUKA smartPAD

  • Визуализация в виде плиток или графических элементов
  • Удобная диагностика с помощью цветных светодиодных индикаторов
  • Визуализация смоделированных операций

 

 

 


 
De KUKA smartPAD maakt een eenvoudige en intuïtieve bediening mogelijk.
Пульт KUKA smartPAD имеет простое и интуитивно понятное управление.

Программное обеспечение для высокоточных процессов и взаимодействия человека с роботом 

  • Интеграция сенсорной техники в программное обеспечение способствует быстрому программированию и оптимизации, в том числе сложных и высокоточных процессов.
  • KUKA Sunrise.HRC обеспечивает сотрудничество человека и робота и содержит все функции операционной системы KUKA Sunrise.SafeOperation.
  • KUKA Sunrise.SafeOperation реализует точный контроль скорости и безопасную рабочую зону.

Инженерный модуль KUKA Sunrise.Workbench 

  • Эргономичный пользовательский интерфейс
  • Редактор программ с большим количеством эффективных функций для удобной работы
  • Объектно-ориентированное программирование на языке JAVA
  • Быстрый ввод в эксплуатацию
  • Удобная диагностика
  • Встроенная инструкция пользователя
  • Профессиональная система отладки

Программное обеспечение KUKA Sunrise: создано для расширения возможностей

  • KUKA Sunrise.ProfiNet M/S позволяет роботу обмениваться данными через PROFINET® как с подключенными устройствами, так и с обычным или безопасным ПЛК.

  • KUKA Sunrise.Servoing — программный интерфейс реального времени, который упрощает интеграцию датчиков из прикладного уровня контроллера Sunrise в Java.

  • KUKA Sunrise.FRI — высокоскоростной интерфейс робота, обеспечивающий доступ к контроллеру робота с удаленного компьютера в реальном времени.

  • KUKA Sunrise.BackupRestore позволяет сохранять резервную копию состояния системы управления роботом на файловый сервер. Восстановление из резервной копии доступно в любое время. Также возможно создание нескольких резервных копий. 

  • В системе KUKA Sunrise.SafeOperation доступны функции «Контроль безопасной скорости» и «Безопасные рабочие зоны и защищенные пространства» на уровне производительности d и категории 3 согласно EN ISO 13849-1:2008

  • Программное обеспечение KUKA Sunrise.HRC активирует следующие функции, которые обеспечивают взаимодействие человека и робота на уровне производительности d, категория 3, по стандарту EN ISO 13849-1:2008

    • Надежный контроль силы и момента
    • Надежное определение столкновения
    • Надежный контроль скорости

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»