KUKA – ваш партнер в поставке портальных роботов
Внедрив систему управления KR C как инновационное решение для автоматизации производства сегодняшнего и завтрашнего дня, мы заняли лидирующие позиции на рынке. Снижение расходов на интеграцию, техническое обслуживание и уход при одновременном устойчивом росте эффективности и гибкости. С помощью нашей всемирной сети сервисных центров KUKA, а также системы удаленного обслуживания KUKA RemoteService мы окажем вам онлайн-поддержку и обеспечим гибкость и постоянную работоспособность ваших установок.
Портальные роботы KUKA в различных исполнениях:
тип робота; | KR 16L | KR 50L | KR 80L | KR 300L | KR 300LP | KR 600LP |
Номинальная грузоподъемность | 16 kg | 50 kg | 80 kg | 300 kg | 300 kg | 600 kg |
Количество осей | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Точность повторения позиций | ± 0,1 мм | ± 0,1 мм | ± 0,1 мм | ± 0,3 мм | ± 0,3 мм | ± 0,3 мм |
Скорость A1 | 3,0 м/с | 3,0 м/с | 2,6 м/с | 2,0 м/с | 2,6 м/с | 2,0 м/с |
Скорость A2 | 3,0 м/с | 2,0 м/с | 2,0 м/с | 1,7 м/с | 2,6 м/с | 2,0 м/с |
Скорость A3 | 4,0 м/с | 3,0 м/с | 3,0 м/с | 1,0 м/с | 1,4 м/с | 1,3 м/с |
Базовый ход A1 | 1 500 mm | 1 500 mm | 1 500 mm | 1 500 mm | 1 500 mm | 4 000 mm |
Максимальный ход A1 | 15 000 mm | 45 000 mm | 45 000 mm | 45 000 mm | 45 000 mm | 45 000 mm |
Базовый ход A2 | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 2 500 mm | 4 000 mm |
Максимальный ход A2 | 1 000 mm | 1 500 mm | 2 000 mm | 2 000 mm | 6 000 mm | 9 500 mm |
Базовый ход A3 | 500 mm | 1 000 mm | 1 000 mm | 1 000 mm | 1 000 mm | 1 000 mm |
Максимальный ход A3 | 1 500 mm | 2 500 mm | 2 500 mm | 2 500 mm | 2 500 mm | 2 500 mm |
Масса устройства базового хода A1 - A3 | прибл. 310 кг | прибл. 580 кг | прибл. 1040 кг | прибл. 2270 кг | прибл. 2300 кг | прибл. 4900 кг |
Техпаспорта | | | Технические характеристики | | Технические характеристики | |