Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Spuitgieten

Роботы в литейном цехе

Роботы KUKA для литейной промышленности, оснащенные жаропрочными, коррозионностойкими, щелоче- и кислотостойкими лаковыми покрытиями, оптимально подходят для сложных окружающих условий в литейной и ковочной промышленности.


Формование, литье, обработка: литейные роботы KUKA являются универсалами в мире литейной и ковочной промышленности

От филигранных компонентов из легкого металла до крупногабаритных стальных деталей: роботы KUKA справляются со всеми задачами в автоматизированных процессах в литейной и ковочной промышленности от литья в песочные формы, литья под давлением, литья в металлические формы до сложного манипулирования пресс-формами и готовыми деталями.

Механическая рука роботов для литейного производства с коррозионностойкими материалами V2A обладает пыле- и водонепроницаемостью и сертифицирована согласно классу защиты IP67

Для новых инновационных процессов литья роботы должны соответствовать ряду требований: обязательное наличие поверхности, стойкой к воздействию высоких температур, коррозии, щелочей и кислот, а также специальные уплотнения на фланцах двигателей и редукторов. Руки роботов для литейной промышленности, удерживающие захватные инструменты из жаропрочной специальной стали, имеют специальное лакокрасочное покрытие в цвете «белый алюминий», обеспечивающее повышенную стойкость к высоким температурам в этой области с крайне критичными условиями эксплуатации. 

Рука робота и центральная рука имеют двойную защиту благодаря запирающему воздуху и высококачественным витоновым уплотнениям, стойким к высоким температурам и химическим веществам. 

Запирающий воздух и высококачественные витоновые уплотнения обеспечивают двойную безопасность в руке робота и центральной руке.

Большой ассортимент продукции: литейные роботы KUKA грузоподъемностью от 3 до 1300 кг могут практически все. 

Все они мощные, надежные и энергоэффективные: маленькие и большие — из семейства роботов KUKA. Стандартные, консольные, тяжеловесные роботы с возможностью сверхгибкого использования благодаря напольному и потолочному монтажу — подходящий робот KUKA для выполнения любой задачи и для любого варианта производства.

Завершают ассортимент портальные блоки и блоки линейных перемещений, которые также подходят для монтажа на полу и стойке. Обладая длинными путями перемещения и высоким крутящим моментом, они расширяют периферию робота, значительно увеличивая его радиус действия и эффективность. Специальные кожухи обеспечивают необходимую защиту в сложных промышленных условиях.

Максимальное разнообразие типов в диапазоне грузоподъемности от 3 до 1300 кг: более 275 типов, линейных осей и опций роботов специально для рынка литейной промышленности
Грузоподъемность от 3 до 10 кг.
Серия KR AGILUS с уникальной производительностью и максимальной скоростью также доступна в водонепроницаемой версии с классом защиты IP 67.

Грузоподъемность от 16 до 120 кг.
Соответствующая своей области применения и прошедшая испытания F-серия KR 30/60 оптимально соответствует требованиям литейного производства.

Грузоподъемность от 120 до 270 кг.

Роботы KR 120 nano F exclusive из серии KR QUANTEC nano оптимизированы для использования в экстремальных условиях очистительных установок, а также средних и крупных моечных ячейках. Благодаря высокому классу защиты IP69 этот робот идеально подходит для химической очистки жидкостным методом, методом погружения и под высоким давлением, в том числе в сочетании с высокоактивными моющими и дезинфицирующими средствами. Прочный моющий робот устойчив к воздействию щелочей, кислот, высоких температур и коррозии

Грузоподъемность от 240 до 600 кг. 
Мощность, гибкость, подвижность: серия KR FORTEC — идеальный выбор для манипулирования тяжелыми деталями. С уникальным многообразием моделей с грузоподъемностью до 600 кг.

Грузоподъемность от 750 до 1300 кг. 
F-серия KR 1000 titan с грузоподъемностью до 1300 килограммов и радиусом действия до 6,5 метров позволяет точно манипулировать крупногабаритными деталями, такими как большие блоки двигателей.

Консольные роботы в литейных цехах: сила манипулирования на высоком уровне в условиях высоких температур.

K-F-серия KR QUANTEC предлагает подходящий консольный робот для каждой машины. Для максимальных радиусов действия до 3900 мм. Для эффективной укладки, съема, дополнительной обработки или сборки. Для оптимальных процессов автоматизации, для которых приоритетными являются динамика, гибкость и экономичность.


Превосходная динамика на консоли — до 290 кг.


Легкость.

Консольные роботы KUKA отличаются небольшим собственным весом и габаритами. Это позволяет экономить место и время при монтаже непосредственно на машине.

Надежность планирования.

Семейства роботов KUKA имеют идентичную схему расположения отверстий под фундамент. Так, различные консольные роботы KUKA — без дополнительных затрат на проектирование — могут использоваться на машинах различных типоразмеров.

Глубина.

Консольные роботы KUKA имеют увеличенный радиус действия по направлению вниз. Их конструкция обеспечивает оптимальный доступ к рабочей зоне сверху. При этом благодаря небольшой конструктивной высоте им не потребуется много места по вертикали.

Скорость.

Благодаря малым движущимся массам консольные роботы KUKA отличаются высокой динамикой и короткой продолжительностью циклов. За счет этого достигается более высокая производительность и рентабельность при быстрой амортизации.

Робототехнические системы разбрызгивания

Консольные роботы KUKA, специально разработанные для использования на машинах для литья под давлением, могут использоваться в том числе для автоматизации очень больших машин. Ассортимент продукции включает в себя роботы грузоподъемностью от 16 до 270 кг и радиусом действия до 3900 мм. 

Основа надежности процесса и высокой производительности в литейном производстве на базе роботов.

  • Быстрое программирование для оптимального качества отливки: KUKA.CNC

    Роботы KUKA выполняют задачи по обработке подобно производственным машинам — и благодаря интерфейсу KUKA.CNC так же, как и они, могут программироваться в G-коде или в соответствии с DIN 66025.
    Узнайте о преимуществах
  • Универсальная система управления: : KR C4

    KUKA KR C4 легко справляется с управлением дополнительными осями, а также синхронизацией в сложных рабочих процессах. Одновременно электроника остается защищенной от попадания пыли и грязи благодаря высокому атмосферному давлению в корпусе.
    Подробнее
  • Для управления требуется минимум знаний в робототехнике: KUKA.PLC mxA

    Удобный универсальный интерфейс обеспечивает чрезвычайно простое управление роботами KUKA на производственных машинах — непосредственно через панель управления производственной машины.
    Убедитесь сами

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»