Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Palletiseerrobot

Роботы-палетоукладчики от KUKA

KUKA предлагает широкий ассортимент роботов-палетоукладчиков – для укладки на палеты и снятия с палет грузов от 40 до 1300 кг с радиусом действия до 3601 мм.


Новая скорость в паллетировании.
Роботы компании KUKA для укладки на поддоны предлагают непревзойденное разнообразие опций.

Сделайте ставку на самых скоростных роботов-палетоукладчиков – и на самый широкий ассортимент на рынке: наши компактные роботы-палетоукладчики средней грузоподъемности обеспечивают идеальную возможность для быстрого штабелирования европалет. KR QUANTEC PA в исполнении Arctic являются энергоэффективными погрузчиками в тяжеловесном классе: идеально подходят для выполнения задач по палетоукладке в условиях ограниченного пространства. При наличии очень тяжелых грузов за работу берутся наши тяжеловесные роботы-палетоукладчики– KR 1000 titan PA под силу даже груз весом более тонны.

Все модели оснащены соответствующей механикой, системой управления роботом на базе ПК KR C4 и ручным пультом управления KUKA smartPAD.

Промышленные роботы для упаковки, укладки и паллетирования. Плюсы использования. 

Мощность: Роботы-палетоукладчики KUKA являются самыми скоростными палетоукладчиками на рынке – с максимальной точностью и стабильностью повторяемости. Благодаря удлиненной и легкой конструкции роботы-палетоукладчики KUKA обладают более высокой динамикой, меньшей продолжительностью тактов и большей пропускной способностью.

Универсальность: Различная грузоподъемность, радиус действия и специальные исполнения позволят вам выбрать подходящего робота для любой, в том числе и непростой, задачи палетоукладки. Все интерфейсы и системы энергоснабжения рассчитаны на универсальное использование роботов.

Компактность: Компактная и удлиненная конструкция всех роботов-палетоукладчиков способствует их быстрой и простой интеграции в имеющиеся установки. За счет малых контуров помех они расширяют эффективную рабочую зону и способствуют созданию инновационных концепций ячеек.

Минимальная потребность в техобслуживании: Все компоненты роботов-палетоукладчиков оснащены износостойкими приводными механизмами. Благодаря прочной современной конструкции они позволяют выдерживать длительные интервалы технического обслуживания на фоне эксплуатационной готовности 99,995 процентов и максимальной энергоэффективности.

Роботы-палетоукладчики KUKA позволят сэкономить пространство и ресурсы.

Роботы-палетоукладчики от KUKA штабелируют сверхтяжелые грузы с максимальной точностью, экономя при этом пространство и не требуя частого техобслуживания.

Подходящий специалист на любой вкус.
Широкий ассортимент роботов KUKA для упаковки и паллетирования.

Роботы для паллетирования средней грузоподъемности

Наши роботы-палетоукладчики средней грузоподъемности (до 40 кг) отличаются быстротой, развивая рабочую скорость до 56 циклов в минуту. Роботы-палетоукладчики средней грузоподъемности отличаются и радиусом действия, вследствие чего они идеально подходят для точного штабелирования европалет. Четырехосевая кинематическая система позволяет укладывать палеты в штабели высотой до 1,8 м.


Подробнее о KR 40 PA и его способностях.

Palletiseerrobot
KR 40 PA штабелирует европалеты быстро, как никто другой – высотой до 1,8 метров.

Роботы-палетоукладчики средней грузоподъемности (серия QUANTEC)

Роботы-палетоукладчики KR QUANTEC PA являются самыми быстрыми, точными и мощными в своем классе. Небольшой вес обеспечивает максимальную динамику и непревзойденную точность. Поэтому KR QUANTEC PA идеально подходят для выполнения непростых задач по палетоукладке в классе грузоподъемности от 120 до 240 кг с максимальными радиусами действия – в исполнении Arctic также специально для холодильных камер. Вы можете сложить несколько палет на большой высоте без особых усилий.  

Подробнее о KR QUANTEC PA и его преимуществах.

Palletiseerrobot
KR QUANTEC PA обеспечивает также укладку нескольких палет в штабели на большой высоте с максимальной точностью.

Тяжеловесные роботы-палетоукладчики грузоподъемностью до 700 кг

Производительность тяжеловесных роботов-палетоукладчиков KUKA значительно выше. Наряду с высокой грузоподъемностью в сочетании с радиусом действия до 3150 мм они отличаются максимальной рабочей скоростью. Они штабелируют сверхтяжелые грузы с максимальной скоростью – при максимальных интервалах техобслуживания.

Конструкция с полым валом диаметром 60 мм позволяет создавать компактные концепции ячеек. Ознакомьтесь с нашими тяжеловесными роботами-палетоукладчиками и их гибкостью:

KR 300-2 PA, KR 470-2 PA und KR 700 PA

 

Palletiseerrobot
В тяжеловесном классе KR 700 PA достигает пика своей формы – и укладывает в штабеля выше, чем все остальные.

Тяжеловесные роботы-палетоукладчики грузоподъемностью до 1300 кг

С роботами-палетоукладчиками серии KR 1000 titan вы сможете поднимать тяжелейшие грузы без особых усилий. KR titan PA – первый в мире робот грузоподъемностью до 1300 кг: с неограниченной динамикой и малой продолжительностью тактов он является самым мощным палетоукладчиком на рынке. За счет большого радиуса действия и малых контуров помех мощные роботы-палетоукладчики серии titan осваивают дополнительную рабочую зону. 

Подробнее о том, как KR 1000 titan прославляет свое имя.

Palletiseerrobot
KR 1000 titan штабелирует сверхтяжелые грузы с максимальной скоростью и максимальным радиусом действия.

Роботы-палетоукладчики: технические характеристики


Грузоподъемность Радиус действия Кол - во осей Стабильность повторяемости позиционирования Вес
KR 40 PA 40 кг 2091 мм 4 ± 0,05 мм 695 кг
KR 120 R3200 (KR QUANTEC) 120 кг 3195 мм 4 ± 0,06 мм 1075 кг
KR 180 R3200 (KR QUANTEC) 180 кг 3195 мм 4 ± 0,06 мм 1093 кг
KR 240 R3200 (KR QUANTEC) 240 кг 3195 мм 4 ± 0,06 мм 1103 кг
KR 300-2 PA 300 кг 3150 мм 4 ± 0,08 мм 2150 кг
KR 470-2 PA 470 кг 3150 мм 4 ± 0,08 мм 2150 кг
KR 700 PA 700 кг 3320 мм 4 ± 0,08 мм 2850 кг
KR 1000 1300 titan PA 1300 кг 3202 мм 4 ± 0,1 мм 4690 кг
KR 1000 L950 titan PA 950 кг 3601 мм 4 ± 0,1 мм 4740 кг

Related content

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»