Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KR SCARA robot

KR SCARA

Сильные, быстрые, высокоэффективные. Монтаж мелких деталей, погрузочно-разгрузочные работы или испытания — новые сверхкомпактные роботы KR SCARA обеспечивают максимальную эффективность и экономичность с самого начала. Благодаря большому количеству интегрированных систем подачи рабочих сред они могут решать практически любую задачу сразу из упаковки.


Роботы KR SCARA: максимальная эффективность во всех отношениях

Роботы KR SCARA упрощают автоматизацию в чувствительных к изменению стоимости отраслях и делают ее более экономичной. Оснащенный интеллектуальными функциями, KR SCARA предлагает привлекательный общий пакет параметров: легкий и компактный, в то же время чрезвычайно быстрый и мощный, грузоподъемность 6 кг.

  • Максимально короткая продолжительность циклов

    Максимальные значения продолжительности циклов до 0,36 секунды при радиусе действия 500 мм и 0,38 секунды при 700 мм
  • Низкая совокупная стоимость владения

    • низкий уровень затрат на техническое обслуживание
    • низкое энергопотребление
    • выгодная цена покупки
  • Безопасность и надежность

    • новая система управления KR C5 micro гарантирует высокую надежность
    • сертификация в отношении высокого уровня безопасности практически в любой рабочей среде, соответствует требованиям ЕС
  • Сверхкомпактность

    • компактный дизайн при небольшом весе
    • минимальная занимаемая площадь робота
    • также подходит для очень маленьких роботизированных ячеек

Сверхкомпактные роботы KR SCARA специально для достижения максимальных мощностей в производстве

Компактный робот легко интегрируется в существующее производство и обеспечивает краткую продолжительность циклов, например, для процессов захвата и переноса.

Промышленные роботы KR SCARA для сборки и соединения, а также захвата и переноса

Роботы KR SCARA имеют внутреннюю систему подачи сред (воздуха, электроэнергии и данных)  полный пакет для интеллектуальной интеграции периферийных устройств и быстрой адаптации робота KR SCARA практически к любому варианту применения. Сборка мелких деталей, погрузочно-разгрузочные работы или испытания — 4-осевые роботы KR SCARA отличаются гибкостью монтажа, высокой точностью движений и низкими затратами на техобслуживание. Это позволяет успешно задействовать роботов, например при монтаже резьбовых соединений, – поскольку здесь нужна прежде всего скорость с сохранением неизменной точности.

6 - 6 Грузоподъемность в кг

500 - 700 Радиус действия в мм

Роботы KR SCARA: Преимущества


Непревзойденное соотношение цены и качества

Грузоподъемность 6 кг, высочайшая точность, максимально короткая продолжительность циклов, высокая скорость, малый вес — и все это по доступной цене.

Оптимальная адаптация практически под любую задачу

Система подачи сред в полном комплекте для быстрой адаптации робота практически ко всем вариантам применения.

Надежность во многих производственных условиях

Возможность использования во всем диапазоне температур от 5 до 40 °С, класс защиты IP 20.

Быстрая интеграция периферийных устройств

Подготовлен на заводе к безопасной, быстрой и простой интеграции периферийных устройств.

Сертифицированное качество

Робот KR SCARA имеет международную сертификацию в соответствии с действующим стандартом ЕС.

Доказанный пользовательский опыт

Простая интеграция в существующие производственные процессы благодаря наличию опыта работы с нашим ассортиментом робототехники — единая операционная система для всех роботов KUKA.

Запросите ценовое предложение или получите более подробную техническую информацию на KUKA Marketplace

Запросить ценовое предложение Посетите KUKA Marketplace
требуется регистрация

Брошюра: Обзор преимуществ KR SCARA

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

В брошюре вы найдете подробную информацию: технические данные, функции, интерфейсы и дополнительное оборудование, входящее в комплект поставки.

Скачать брошюру (PDF)

KR SCARA Обзор данных

KR 6 R500 Z200 KR 6 R700 Z200
Полезная нагрузка
6 кг
6 кг
Макс. радиус действия
500 мм
700 мм
Конструкция
Standard
Standard
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
Standard
Standard
Монтажное(ые) положение(я)
Пол
Пол
Степень защиты
IP 20
IP 20
Техническая спецификация
KUKA Marketplace

Дополнительные ссылки

Система управления
Пакеты робота
Позиционеры & линейные блоки

Автоматизация с роботами SCARA для соответствующих отраслей:

Что такое робот SCARA?

Робот SCARA — промышленный робот с 4 осями; его название на английском языке расшифровывается следующим образом: Selective Compliance Assembly Robot Arm. Робот состоит из серийного механического оборудования с вращательными шарнирами на первых двух осях. Две остальные оси сочленены и обеспечивают как вращение, так и линейное перемещение по оси Z.

Сверхкомпактные роботы KR SCARA специально для достижения максимальных мощностей в производстве

Компактный робот легко интегрируется в существующее производство и обеспечивает краткую продолжительность циклов, например, для процессов захвата и переноса.

Брошюра: Обзор преимуществ KR SCARA

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

В брошюре вы найдете подробную информацию: технические данные, функции, интерфейсы и дополнительное оборудование, входящее в комплект поставки.

Скачать брошюру (PDF)

Техническое описание: Автоматизация манипуляционных процессов в пищевой промышленности

Пищевая промышленность ставит перед робототехникой серьезные задачи. Поэтому компания KUKA разработала широкий ассортимент промышленных роботов для современной пищевой отрасли. Многообразие наших изделий включает в себя продукцию для различных областей применения: от автоматизированных задач по захвату, перемещению и окончательной упаковке до сортировки и упаковки.

Дополнительная информация о нашем ассортименте роботов для переработки пищевых продуктов.

Скачать техническое описание

Вас интересует робот, пригодный для контакта с продуктами питания?

Обращайтесь к нам, мы поможем вам найти идеальное решение для автоматизации.

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»