Гигиена на высоком уровне.
Робот KUKA DELTA предусмотрен для использования при крайне чувствительных условиях.
KR DELTA благодаря своему корпусу из высококачественной стали выступает оптимальным оборудованием для использования в условиях повышенной гигиеничности, например при непосредственном контакте с продуктами питания, медикаментами или электронными компонентами.
Устойчивый к коррозии корпус робота, выполненный из высококачественной стали, спроектирован в соответствии со стандартами на продукты питания (LFGB в Германии и FDA в США). Также он удовлетворяет требованиям европейской сертификации CE, американской сертификации UL и немецкой сертификации функции обеспечения надежности TÜV. Робот защищен от пыли и влаги по классу защиты IP 67, поэтому допускается его очистка под высоким давлением с использованием щелочных или кислотных чистящих средств.
Роботы этого вида идеально подходят для операций захвата и укладки на высокой скорости, например, в производстве продуктов питания
За счет высокой скорости и точности кинематика DELTA подходит для областей с крайне высокими требованиями к гигиене, например, пищевой, электронной и фармацевтической промышленности.
Программное и аппаратное обеспечение в качестве превосходного дополнения
Гибкие роботы DELTA вместе с подходящим аппаратным и программным обеспечением – это экономичные решения для автоматизированных операций комплектования. Роботы легко интегрируются во все известные пакеты ПО – от
KUKA.PickControl до
KUKA.VisionTech. Благодаря специальной системе управления выборкой
до 10 роботов могут одновременно выполнять одинаковые или даже кардинально разные задачи. Сортировка материала, упаковка, укладка на палеты и монтаж – это только часть возможностей робота DELTA.
Пакет приложений с роботами KR DELTA для захвата, упаковки, паллетирования специально для пищевой промышленности
KR DELTA обеспечивает максимальную степень гигиеничности в гигиеничном исполнении.
Техническое описание: успешная автоматизация гигиеничных процессов производства
Роботы «Hygienic Machine» и «Hygienic Oil» со смазочными материалами NSF H1, пригодными для пищевой промышленности, а также оптимизированными характеристиками очистки отвечают высоким требованиям первичного и вторичного сектора. Гигиеничное исполнение этих роботов соответствует рекомендациям EHEDG. И поэтому они отличаются многогранными возможностями применения – от автоматизированных операций захвата и укладки до сортировки и конечной упаковки.