Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KR 1000 titan

KR 1000 titan – наш мощный робот большой грузоподъемности. Надежно и точно шестиосевой робот перемещает тяжелейшие детали и компоненты даже на большие расстояния.


KR 1000 titan – первый шестиосевой тяжеловесный робот с открытой кинематикой и уникальной грузоподъемностью. Точно и быстро он выполняет манипулирование тяжелыми грузами на расстояние до 6,5 метров. Блоки двигателей, камни, стекло, стальные балки, детали кораблей, самолетов, мраморные блоки, сборные железобетонные изделия – KR 1000 titan справляется с любым весом. Для специальных областей использования мы предлагаем вариант Foundy с лучшим соотношением радиуса действия и грузоподъемности или исполнение в виде робота-палетоукладчика для тяжелых грузов весом до 1,3 тонны.

750 - 1300 Грузоподъемность в кг

3202 - 3601 Радиус действия в мм

Преимущества


Высокая динамика

KR 1000 titan точно и надежно манипулирует тяжелейшими деталями и компонентами. С высокой скоростью и динамичным ускорением он обеспечивает лучшую продолжительность тактов.

Высокая производительность

Точность KR 1000 titan позволит вам улучшить качество производства и снизить затраты. Малые контуры помех увеличивают полезную используемую рабочую зону.

Увеличение гибкости

KR 1000 titan предлагает ряд возможностей применения: как палетоукладчик или в комбинации с линейным блоком, он позволит вам расширить свои возможности. Его можно легко интегрировать в установки и системы без подгонки фундамента.

KR 1000 titan в литейной промышленности

KR 1000 titan идеально подходит для литья жидкого чугуна.

Запросите ценовое предложение или получите более подробную техническую информацию на KUKA Marketplace

Запросить ценовое предложение Посетите KUKA Marketplace
требуется регистрация

KR 1000 titan Обзор данных

KR 1000 L750 titan KR 1000 L750 titan F KR 1000 L950 titan PA KR 1000 titan KR 1000 titan F KR 1000 1300 titan PA KR 1000 1300 titan PA-F
Полезная нагрузка
750 кг
750 кг
950 кг
1000 кг
1000 кг
1300 кг
1300 кг
Макс. радиус действия
3601 мм
3601 мм
3601 мм
3202 мм
3202 мм
3202 мм
3202 мм
Конструкция
Standard
Standard
Палетоукладчик
Standard
Standard
Палетоукладчик
Палетоукладчик
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
Standard
Standard
Standard
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Монтажное(ые) положение(я)
Пол
Пол
Пол
Пол
Пол
Пол
Пол
Степень защиты
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
Техническая спецификация
KUKA Marketplace

Дополнительные ссылки

Система управления
Пакеты робота
Позиционеры & линейные блоки

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»