KR 16

KR 16 – один из наших самых универсальных шестиосевых промышленных роботов. Он может быть легко расширен и доступен в разных комбинациях. Шарнирная кинематика позволяет ему стать отличным партнером при выполнении задач по позиционному и контурному управлению.

KR 16 – один из самых универсальных и гибких промышленных роботов низкой грузоподъемности. Его преимуществами пользуются поставщики комплектующих для автомобильной промышленности, а также перерабатывающие отрасли промышленности. Различные монтажные положения (на полу, потолке, стене) обеспечивают разные возможности применения. Кроме того, он доступен в четырех дополнительных исполнениях. Отдельные исполнения и функции можно комбинировать индивидуально, адаптируя KR 16 к своей сфере применения:

 

На базе KR 16 компания KUKA разработала полностью новую серию роботов KR CYBERTECH. Благодаря модульной конструкции она предлагает разные возможности применения в классе низкой грузоподъемности.

6 - 26 Грузоподъемность в кг

1611 - 1911 Радиус действия в мм

Преимущества


Особая надежность планирования

KR 16 обеспечивают абсолютную надежность планирования, постоянное качество и очень высокую степень эксплуатационной готовности. Прочность робота защищает его от старения, а вас от дополнительных вложений и затрат на техническое обслуживание.

Разнообразие применения

Монтаж на потолке, полу или стене – в виде модели для чистых помещений или с удлинителем манипулятора: разнообразие типов и комплектации KR 16 превращает его в универсального робота низкой грузоподъемности и обеспечивает множество возможностей использования.

Большая экономия места

Благодаря малым выступающим контурам и узкой, компактной конструкции робот KR 16 впечатляет высокой досягаемостью даже в условиях ограниченного пространства. Он совмещает в себе преимущества в плане занимаемой площади, радиуса действия, веса, скорости и энергопотребления. 

KR 16 в виде консольного робота

KR 16 доступен также в консольном исполнении. В консольном исполнении его можно установить на оборудование, увеличив таким образом глубину рабочей зоны. Вместе с тем благодаря своей компактности он имеет меньшие монтажные размеры. Особую роль это играет при загрузке и разгрузке машин. За счет плоской станины увеличивается его радиус действия. Сокращается и расстояние подъема. Таким образом, существенно снижается продолжительность тактов при одновременном увеличении стабильности повторяемости. 

KR 16 в консольном исполнении способствует увеличению дальности действия, уменьшению продолжительности тактов и дополнительной экономии места.

KR 16 в исполнении Foundry

KR 16 обладает большой мощностью – даже в условиях экстремальных температур. Возможным это становится благодаря исполнению для литейной промышленности. Таким образом, он идеально подходит для использования в машинах для литья под давлением и на других рабочих местах с высокими температурами. KR 16-2 F пользуется, например, большой популярностью в стекольной промышленности, где он должен справляться с непростой комбинацией задач, поскольку он манипулирует теплыми и хрупкими стеклянными изделиями в условиях очень высокой температуры окружающей среды с максимальной точностью и аккуратностью.

KR 16 доступен также в жаропрочном исполнении.

KR 16 в исполнении для чистых помещений

С исполнением для чистых помещений KR 16 мы предлагаем совершенный промышленный робот для тех сфер применения, в которых требуется максимальная стерильность и отсутствие посторонних частиц. KR 16 CR имеет шлифованную поверхность, покрытую специальным лаком, которая предотвращает накопление частиц. Кроме того, мы модифицировали уплотнения, чтобы избежать истирания. Оптимально подходит для отраслей с высокими гигиеническими стандартами, такими как медицинская техника или переработка пищевых продуктов.
KR 16 в исполнении для чистых помещений гарантирует полное отсутствие посторонних частиц.

Исполнение KR 16 с удлиненным манипулятором

KR 16 имеет непревзойдённый радиус действия 1611 мм при грузоподъемности до 16 кг. Хотите получить еще больший радиус действия? Тогда вариант с удлинителем манипулятора для вас – и для тех сфер применения, в которых при низкой грузоподъемности важен радиус действия. Поскольку удлиненный тонкий манипулятор способствует увеличению рабочей зоны робота до 1911 мм.
KR 16 L6-2 предлагает еще больший радиус действия. Благодаря удлиненному манипулятору он без особых усилий достает до любого угла.

KR 16 во время покраски в автомобильной промышленности 

KR 16 – идеальный промышленный робот низкой грузоподъемности для автомобильной промышленности и поставщиков комплектующих для автомобильной промышленности.

KR 16 Обзор данных

KR 16-2 F KR 16-2 KR 16-2 W KR 16-2 CR KR 16-2 KS KR 16-2 C KR 16-2 C-F KR 16-3 KR 16 L6-3 KR 16-2 KS-F KR 16 L6-2 KS KR 16 L6-2 KR 16 L6-2 C
Категория
Роботы низкой грузоподъемности (6-22 кг)
Роботы низкой грузоподъемности (6-22 кг)
Роботы низкой грузоподъемности (6-22 кг)
Роботы низкой грузоподъемности (6-22 кг)
Роботы низкой грузоподъемности (6-22 кг)
Роботы низкой грузоподъемности (6-22 кг)
Роботы низкой грузоподъемности (6-22 кг)
Роботы низкой грузоподъемности (6-22 кг)
Роботы низкой грузоподъемности (6-22 кг)
Роботы низкой грузоподъемности (6-22 кг)
Роботы низкой грузоподъемности (6-22 кг)
Роботы низкой грузоподъемности (6-22 кг)
Роботы низкой грузоподъемности (6-22 кг)
Конструкция
Standard
Standard
Standard
Standard
Низкая консоль
Standard
Standard
Standard
Standard
Низкая консоль
Низкая консоль
Standard
Standard
Тип конструкции, расширение 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Тип конструкции, расширение 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
Foundry
Standard
Standard
Cleanroom
Standard
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Standard
Standard
Standard
Тип окружающей среды, расширение
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Полезная нагрузка
16 кг
16 кг
16 кг
16 кг
16 кг
16 кг
16 кг
26 кг
16 кг
16 кг
6 кг
6 кг
6 кг
Номин. грузоподъемность
26 кг
26 кг
26 кг
26 кг
26 кг
26 кг
26 кг
-
-
26 кг
16 кг
16 кг
16 кг
Макс. радиус действия
1611 мм
1611 мм
1611 мм
1611 мм
1801 мм
1611 мм
1611 мм
1611 мм
1911 мм
1801 мм
1911 мм
1911 мм
1911 мм
Количество управляемых осей
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Стабильность повторяемости позиционирования
±0,05 мм
±0,05 мм
±0,05 мм
±0,05 мм
±0,05 мм
±0,05 мм
±0,05 мм
±0,05 мм
±0,05 мм
±0,05 мм
±0,05 мм
±0,05 мм
±0,05 мм
Вес
235 кг
235 кг
235 кг
235 кг
245 кг
235 кг
235 кг
254 кг
248 кг
245 кг
245 кг
240 кг
240 кг
Монтажное(ые) положение(я)
Пол
Пол
Стена
Пол
Пол
Потолок
Потолок
Пол
Пол
Пол
Пол
Пол
Потолок
Температура окружающей среды
от 0 °C до + 0 °C
от 0 °C до + 0 °C
от 0 °C до + 0 °C
от 0 °C до + 0 °C
от 0 °C до + 0 °C
от 0 °C до + 0 °C
от 0 °C до + 0 °C
от 0 °C до + 0 °C
от 0 °C до + 0 °C
от 0 °C до + 0 °C
от 0 °C до + 0 °C
от 0 °C до + 0 °C
от 0 °C до + 0 °C
Система управления
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
класс защиты
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Класс защиты кисти промышленного робота
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
К центру загрузок

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК