KR 20

KR 20 – наш гибкий промышленный робот с повышенной грузоподъемностью – 20 кг. Благодаря своей универсальности он охватывает широкий спектр областей применения и может использоваться в разных отраслях.


KR 20 поднимает очень тяжелые грузы в классе низкой грузоподъемности: 20 кг при радиусе действия 1611 мм. Это открывает ряд возможностей использования, на которые существует спрос во многих отраслях. Автомобильная промышленность, автоматическая загрузка и разгрузка инструментального станка или решения автоматизации в отрасли производства пластмасс – KR 20 справится с любой задачей.

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК