KR 210-2 F exclusive

KR 210-2 в исполнении exclusive позволяет создавать эффективные концепции ячеек для литейной промышленности. KR 210-2 F exclusive даже в экстремальных условиях обеспечивает абсолютную максимальную производительность.

Представляя KR 210-2 F exclusive, компания KUKA предлагает гибкое решение для тех областей применения, в которых до этого требовались дорогие специальные решения. В ячейках для промывки деталей, очистки и зачистки и во всех зонах с повышенной влажностью и сильной степенью загрязнения прочный шестиосевой робот достигает своей лучшей формы – без дополнительных защитных оболочек.

Благодаря использованию систем запирающего воздуха и интеллектуальной прочной конструкции KR 210-2 Foundry отлично справляется с работой даже в экстремальных условиях. Струи воды, постоянная повышенная влажность воздуха и частицы пыли не могут нанести ему вреда благодаря поверхности со специальной обработкой.

210 - 210 Грузоподъемность в кг

2700 - 2700 Радиус действия в мм

Преимущества


Мощность

За счет высокой мощности двигателя и редуктора с высокими моментами вращения на всех осях KR 210-2 F exclusive обладает чрезвычайной мощностью.

Выносливость

KR 210-2 F exclusive оснащен новейшими технологиями. Его редуктор с самым высоким моментом вращения в своем классе обеспечивает большое количество часов работы в длительном режиме эксплуатации. 

Эффективность

Точная механика обеспечивает максимальную стабильность повторяемости, повышение качества изготовления, уменьшение доли брака и повышение эффективности вашего производства. 

Гибкость

KR 210-2 F exclusive уменьшает частоту технического обслуживания и вместе с тем эксплуатационные расходы. Это позволяет осуществлять гибкое и надежное планирование, а также быстрый ввод в эксплуатацию.

Автоматизированная мойка деталей в экстремальных условиях.

Прочный 6-осевой робот в исполнении Foundry KR QUANTEC F exclusive демонстрирует в моечной ячейке на заводе BMW в Дингольфинге отличные результаты.

KR 210-2 F exclusive Обзор данных

KR 210-2 F exclusive
Категория
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Конструкция
Standard
Тип конструкции, расширение 1
Standard
Тип конструкции, расширение 2
Standard
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
Foundry exclusive
Тип окружающей среды, расширение
Standard
Полезная нагрузка
210 кг
Номин. грузоподъемность
245 кг
Макс. радиус действия
2700 мм
Количество управляемых осей
6
Стабильность повторяемости позиционирования
±0.06 мм
Вес
1412 кг
Монтажное(ые) положение(я)
Пол
Температура окружающей среды
от 10 °C до + 55 °C
Система управления
KR C4
класс защиты
IP 65
Класс защиты кисти промышленного робота
IP 67
К центру загрузок

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК