KR 3 AGILUS

Ноу-хау KUKA, компактность на минимальной площади. С KR 3 AGILUS мы устанавливаем новые стандарты в 3-килограммовом классе роботов. В производственных ячейках размером всего лишь 600 x 600 мм легковес изготавливает мельчайшие детали с особой точностью, проворно и экономично. 

KR 3 AGILUS: максимальная производительность в минимальном пространстве.

Подвижно и динамично справляется легковес KR 3 AGILUS с различными заданиями – с максимальной точностью.
KR 3 AGILUS идеально подходит для манипулирования мелкими деталями и продукцией, которые должны производиться в условиях ограниченного пространства. Сборка мелких деталей, манипулирование, привинчивание, склеивание, упаковка и проверка: он используется везде, где необходимы короткие циклы производства с максимальным выходом продукции. Благодаря компактности KR 3 AGILUS обеспечивает максимальную производительность на один квадратный метр. Такое сочетание представляет особый интерес для электронной промышленности.

3 - 3 Грузоподъемность в кг

541 - 541 Радиус действия в мм

Преимущества


Высокая производительность в минимальном пространстве

KR 3 AGILUS экономит пространство: компактный размер, система энергосбережения, проложенная внутри робота, защищенные интерфейсы на манипуляторе и малые контуры помех обеспечивают гибкое перемещение в условиях ограниченного пространства. Идеально подходит для небольших автоматизированных ячеек, например, размером 600 x 600 мм.

Максимальная гибкость и точность

Универсал для точных работ: из любой позиции, в любой период и в любом монтажном положении KR 3 AGILUS обеспечивает гибкую и эффективную автоматизацию любых ячеек. Это позволяет использовать KR 3 AGILUS для выполнения различных заданий.

Максимальная производительность при минимальных затратах

Благодаря своей интеллектуальной конструкции малый робот экономичен, не требует частого техобслуживания и обладает высочайшей надежностью. Это обеспечивает максимальную эксплуатационную готовность.

Самый быстрый робот в своем классе

Благодаря высокой скорости работы KR 3 AGILUS способствует достижению минимальной продолжительности циклов, повышая тем самым производительность и окупаемость инвестиций. 

Установка CPU с помощью KR 3 AGILUS 

KR 3 AGILUS при изготовлении процессоров и модулей памяти

KR 3 AGILUS Обзор данных

KR 3 R540
Категория
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Конструкция
Standard
Тип конструкции, расширение 1
Standard
Тип конструкции, расширение 2
Standard
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
Standard
Тип окружающей среды, расширение
Standard
Полезная нагрузка
3 кг
Номин. грузоподъемность
2 кг
Макс. радиус действия
541 мм
Количество управляемых осей
6
Стабильность повторяемости позиционирования (ISO 9283)
±0,02 мм
Вес
26 кг
Монтажное(ые) положение(я)
Пол / Потолок / Стена
Температура окружающей среды
от 5 °C до + 45 °C
Система управления
класс защиты
IP 40
Класс защиты кисти промышленного робота
IP 40
К центру загрузок

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК