KR 30

KR 30 за кратчайшую продолжительность циклов обеспечивает максимальное качество – с уникальной стабильностью повторяемости. В связи с этим шестиосевой робот идеально подходит для таких областей применения, как манипулирование деталями, замер деталей или лазерные технологии.

Манипулирование, сварка, склеивание, литейная промышленность или даже автоматизированные процессы шитья – нет почти ни одной сферы, в которой не мог бы использоваться наш KR 30. Обладая грузоподъемностью 30 кг при радиусе действия до 3102 мм и разном монтажном положении (пол, потолок, стена или наклонное положение), шестиосевой робот является настоящим профессионалом в области автоматизации. С разными вариантами, такими как высокоточный робот, консольный вариант или исполнение Foundry, мы открываем ему путь в ряд других отраслей, которые требуют именно то, что может предложить KR 30: точность, скорость и эффективность.

16 - 30 Грузоподъемность в кг

2033 - 3102 Радиус действия в мм

Преимущества


Прочность и надежность

Конструкция робота обуславливает его долговечность. Даже в условиях максимальных нагрузок вы можете рассчитывать на KR 30 в течение длительного времени. Максимальная эксплуатационная готовность способствует надежности планирования.

Гибкость и универсальность

KR 30 может быть легко адаптирован к соответствующей области применения. Наш ассортимент включает множество вариантов с многочисленными опциями и специальными исполнениями. Робот можно устанавливать на потолке, стене и полу, а также под любым углом.

Скорость и точность

Благодаря оптимизированной под FEM структуре KR 30 обладает чрезвычайной устойчивостью, компенсируя усилия, возникающие во время процесса. Это способствует максимальной точности и сокращению продолжительности тактов. Двигатели и редукторы рассчитаны на высокую мощность. Кроме того, KR 30 можно легко и точно программировать в автономном режиме.

KR 30 в металлообработке для WAFIOS

KR 30 вместе с KR QUANTEC повышает эффективность и производительность в производстве металлических стабилизаторов.

KR 30 Обзор данных

KR 30-4 KS-F KR 30-3 F KR 30 L16-2 F KR 30-3 C-F KR 30 HA-C KR 30-3 C KR 30 L16-2 C KR 30-4 KS KR 30 HA KR 30 L16-2 KR 30-3
Категория
Роботы средней грузоподъемности (30-60 кг)
Роботы средней грузоподъемности (30-60 кг)
Роботы средней грузоподъемности (30-60 кг)
Роботы средней грузоподъемности (30-60 кг)
Роботы средней грузоподъемности (30-60 кг)
Роботы средней грузоподъемности (30-60 кг)
Роботы средней грузоподъемности (30-60 кг)
Роботы средней грузоподъемности (30-60 кг)
Роботы средней грузоподъемности (30-60 кг)
Роботы средней грузоподъемности (30-60 кг)
Роботы средней грузоподъемности (30-60 кг)
Конструкция
Низкая консоль
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Низкая консоль
Standard
Standard
Standard
Тип конструкции, расширение 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Тип конструкции, расширение 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
Foundry
Foundry
Foundry
Foundry
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Тип окружающей среды, расширение
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Полезная нагрузка
30 кг
30 кг
16 кг
30 кг
30 кг
30 кг
16 кг
30 кг
30 кг
16 кг
30 кг
Номин. грузоподъемность
65 кг
65 кг
-
65 кг
65 кг
65 кг
-
65 кг
65 кг
-
65 кг
Макс. радиус действия
2233 мм
2033 мм
3102 мм
2033 мм
2033 мм
2033 мм
3102 мм
2233 мм
2033 мм
3102 мм
2033 мм
Количество управляемых осей
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Стабильность повторяемости позиционирования (ISO 9283)
±0,06 мм
±0,06 мм
±0,07 мм
±0,06 мм
±0,05 мм
±0,06 мм
±0,07 мм
±0,06 мм
±0,05 мм
±0,07 мм
±0,06 мм
Вес
600 кг
635 кг
700 кг
635 кг
665 кг
635 кг
700 кг
600 кг
665 кг
700 кг
635 кг
Монтажное(ые) положение(я)
Пол
Пол
Пол
Потолок
Потолок
Потолок
Потолок
Пол
Пол
Пол
Пол
Температура окружающей среды
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
Система управления
класс защиты
IP 64
IP 64
IP 64
IP 54
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
Класс защиты кисти промышленного робота
IP 67
IP 67
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
К центру загрузок

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК