KR 30 JET
Робототехническая система KR 30 JET состоит из линейной оси, робота с шарнирной рукой и осевого модуля JET TRACK. Благодаря монтажу в перевернутом положении или сбоку, а также изменяемому исполнению и длине линейного блока, с этой системой автоматизации можно легко настроить производственный процесс в соответствии с вашими потребностями.
KR 30 JET позволит вам гибко автоматизировать процессы управления и манипулирование материалами на расстояниях до 30 метров. Разные портальные варианты и специально настроенный линейный блок обеспечивают максимальную скорость и рабочую зону.
Модульная конструкция KR 30 JET позволяет легко выполнять индивидуальные программы с учетом специфики области использования и выполняемой задачи. За счет использования до двух роботов на одной оси перемещения JET можно одновременно обслуживать несколько машин или позиций и оптимизировать процесс производства.
KR 30 JET Обзор данных
KR 30-2 JET | |
---|---|
Категория
|
Роботы средней грузоподъемности (30-60 кг)
|
Конструкция
|
Standard
|
Тип конструкции, расширение 1
|
Standard
|
Тип конструкции, расширение 2
|
Standard
|
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
|
Standard
|
Тип окружающей среды, расширение
|
Standard
|
Полезная нагрузка
|
30 кг
|
Номин. грузоподъемность
|
-
|
Макс. радиус действия
|
1682,5 мм
|
Количество управляемых осей
|
6
|
Стабильность повторяемости позиционирования (ISO 9283)
|
±0,07 мм
|
Вес
|
435 кг
|
Монтажное(ые) положение(я)
|
Портал
|
Температура окружающей среды
|
от 10 °C до + 55 °C
|
Система управления
|
|
класс защиты
|
IP 64
|
Класс защиты кисти промышленного робота
|
IP 65
|
К центру загрузок
|
Предназначено для данных областей применения
- Применение с другими машинами
- Станки для переработки пластмасс
- Измерение, испытание и проверка
- Манипуляции на машине для литья металла под давлением
- Укладка на палеты
- Штамповка, ковка и гибка
- Прочие операции, связанные с манипулированием
- Режущие металлообрабатывающие станки
- Упаковка и комплектование
- Лазерная сварка
- Сварка в среде защитного газа
- Прочие типы сварки
- Нанесение клеящих, уплотняющих средств и подобных материалов
- Нанесение прочих покрытий
- Лазерная резка
- Механическая обработка
- Прочие типы обработки
- Водоструйная резка
- Крепление и спрессовывание
- Сборка, укладка и загрузка
- Прочие монтажные работы
- Применение услуг