KR 300-2 PA

KR 300-2 PA – робот-палетоукладчик, который гибко адаптируется к любой ситуации. Он быстро и точно разгружает и упаковывает даже большие грузы. Этот палетоукладчик выполняет задачи в тяжеловесном классе при оптимальной продолжительности циклов.

KR 300-2 PA легкий, быстрый и мощный; он был разработан специально для работы с большими грузами на высокой скорости. Он идеально подходит для манипулирования грузами весом до 300 кг и благодаря монтажным станинам на разной высоте может гибко адаптироваться к выполнению любого задания.

300 - 300 Грузоподъемность в кг

3150 - 3150 Радиус действия в мм

Преимущества


Легкость и скорость

Благодаря своей компактной конструкции KR 300-2 PA работает с высокой скоростью. Это способствует достижению оптимальной продолжительности циклов и максимальной эффективности процесса.

Вариативность и быстрота замены

В исполнении с полым валом KR 300-2 PA имеет пропускное отверстие диаметром 60 мм, которое позволяет безопасно прокладывать и быстро менять все стандартные системы энергоснабжения.

Выносливость и простота

Благодаря прочной конструкции KR 300-2 PA обеспечивает длительные интервалы технического обслуживания. Он также защищен от проникновения пыли и брызг воды, что соответствует стандартному классу защиты IP 65.

Эффективность в каждом вопросе

Обладая радиусом действия 3150 мм, робот KR 300-2 PA может применяться во многих областях. При этом он эффективно использует имеющееся пространство – с максимальной точностью и грузоподъемностью до 300 кг.

KR 300-2 PA Обзор данных

KR 300-2 PA
Категория
Роботы для тяжеловесных грузов (300-1300 кг)
Конструкция
Палетоукладчик
Тип конструкции, расширение 1
Standard
Тип конструкции, расширение 2
Standard
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
Standard
Тип окружающей среды, расширение
Standard
Полезная нагрузка
300 кг
Номин. грузоподъемность
-
Макс. радиус действия
3150 мм
Количество управляемых осей
4
Стабильность повторяемости позиционирования (ISO 9283)
±0,08 мм
Вес
2150 кг
Монтажное(ые) положение(я)
Пол
Температура окружающей среды
от 0 °C до + 55 °C
Система управления
класс защиты
IP 65
Класс защиты кисти промышленного робота
IP 65
К центру загрузок

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК