KR 360 FORTEC
KR 360 FORTEC – наш шестиосевой тяжеловесный робот для интеллектуальных концепций установок. Обладая высочайшей точностью и максимальным радиусом действия, тяжеловесный промышленный робот идеально подходит для манипулирования тяжелыми конструктивными узлами.
KR 360 FORTEC Обзор данных
KR 240 R3330 | KR 240 R3330 C | KR 240 R3330 F | KR 280 R3080 | KR 280 R3080 F | KR 360 R2830 | KR 360 R2830 C | KR 360 R2830 C-F | KR 360 R2830 F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полезная нагрузка
|
240 кг
|
240 кг
|
240 кг
|
280 кг
|
280 кг
|
360 кг
|
360 кг
|
360 кг
|
360 кг
|
Макс. радиус действия
|
3326 мм
|
3326 мм
|
3326 мм
|
3076 мм
|
3076 мм
|
2826 мм
|
2826 мм
|
2826 мм
|
2826 мм
|
Конструкция
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
|
Standard
|
Standard
|
Foundry
|
Standard
|
Foundry
|
Standard
|
Standard
|
Foundry
|
Foundry
|
Монтажное(ые) положение(я)
|
Пол
|
Потолок
|
Пол
|
Пол
|
Пол
|
Пол
|
Потолок
|
Потолок
|
Пол
|
Степень защиты
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
Техническая спецификация
|
|||||||||
Дополнительные ссылки |
|||||||||
KUKA Xpert
|
|||||||||
Система управления
|
|||||||||
Пакеты робота
|
|||||||||
Позиционеры & линейные блоки
|