KR 4 AGILUS: Компактный, гибкий робот для различных сфер применения в электронной промышленности
Робот KR 4 AGILUS сочетает в себе ультракомпактный дизайн с отсутствием паразитных контуров и оптимальные рабочие характеристики: при грузоподъемности в 4 килограмма и дальности действия 600 мм компактный робот выполняет самые различные задачи, например обработку и монтаж деталей в электронной промышленности или же в малых автоматизированных производственных ячейках. При этом он отличается надежностью и прецизионностью работы даже при самых коротких рабочих циклах.