KR 40 PA

KR 40 PA – наш самый маленький и легкий робот-палетоукладчик. С промышленным роботом, созданным специально для палетоукладки, вы получите максимальную скорость и точность – отличное решение для штабелирования европалет.

KR 40 PA выполнит упаковку и комплектацию вашего товара за рекордно короткое время. На небольшой площади он укладывает на палеты продукцию весом до 40 кг и высотой до 1,8 м без учета высоты палеты. Благодаря малому собственному весу робота существенно сокращается продолжительность циклов. 

40 - 40 Грузоподъемность в кг

2091 - 2091 Радиус действия в мм

Преимущества


Скорость и точность

KR 40 PA разработан специально для задач по палетоукладке. Он работает со скоростью до 56 циклов в минуту и гарантирует абсолютную точность.

Экономия пространства

Благодаря удлиненной станине и небольшой площади установки KR 40 PA имеет минимальные контуры помех. Дополнительная экономия места обеспечивается за счет встроенной системы энергообеспечения робота.

Высокая эффективность

KR 40 PA отличается исключительным радиусом действия до 2091 мм. Благодаря четырехосевой кинематике он штабелирует палеты на высоту до 1,8 м.

Постоянная эффективность

KR 40 PA предлагает максимальное удобство в техническом обслуживании всех компонентов и функции с низким уровнем износа. Это позволяет сократить расходы и трудозатраты на техобслуживание.

KR 40 PA Обзор данных

KR 40 PA
Категория
Роботы средней грузоподъемности (30-60 кг)
Конструкция
Палетоукладчик
Тип конструкции, расширение 1
Standard
Тип конструкции, расширение 2
Standard
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
Standard
Тип окружающей среды, расширение
Standard
Полезная нагрузка
40 кг
Номин. грузоподъемность
-
Макс. радиус действия
2091 мм
Количество управляемых осей
4
Стабильность повторяемости позиционирования
±0,05 мм
Вес
695 кг
Монтажное(ые) положение(я)
Пол
Температура окружающей среды
от 5 °C до + 55 °C
Система управления
KR C4
класс защиты
IP 65
Класс защиты кисти промышленного робота
К центру загрузок
n/a

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК