KR 470-2 PA

KR 470-2 PA упакует и укомплектует ваш товар надежно, точно и быстро даже на малой площади. Палетоукладчик имеет самую оптимальную продолжительность циклов в большегрузном классе и отличается универсальностью.

KR 470-2 PA обладает компактной конструкцией, небольшим весом и высокой скоростью среди роботов большегрузного класса. Он оптимально подходит для выполнения задач манипулирования грузами весом до 470 кг. Благодаря монтажным станинам на разной высоте он может гибко адаптироваться к выполнению соответствующих задач.

470 - 470 Грузоподъемность в кг

3150 - 3150 Радиус действия в мм

Преимущества


Динамичный тяжеловес

KR 470-2 PA идеально подходит для эксплуатации с высокой рабочей скоростью в большегрузном классе. Он существенно сокращает продолжительность циклов и благодаря компактной конструкции и малому весу обеспечивает максимальную эффективность процесса.

Большой мастер перевоплощений

В KR 470-2 PA можно безопасно вручную проложить и заменить все стандартные системы энергоснабжения. Конструкция с полым валом имеет пропускное отверстие диаметром 60 мм.

Неутомимый труженик

Благодаря своей компактной конструкции KR 470-2 PA работает надежно и обеспечивает длительные интервалы технического обслуживания. Пыленепроницаемость и защита от брызг воды соответствует стандартному классу защиты IP 65.

Малогабаритный робот с большим радиусом действия

С радиусом действия до 3150 мм робот KR 470-2 PA достает даже до самых отдаленных углов. Он оптимально использует имеющееся пространство и работает с максимальной точностью.

KR 470-2 PA Обзор данных

KR 470-2 PA
Категория
Роботы для тяжеловесных грузов (300-1300 кг)
Конструкция
Палетоукладчик
Тип конструкции, расширение 1
Standard
Тип конструкции, расширение 2
Standard
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
Standard
Тип окружающей среды, расширение
Standard
Полезная нагрузка
470 кг
Номин. грузоподъемность
520 кг
Макс. радиус действия
3150 мм
Количество управляемых осей
4
Стабильность повторяемости позиционирования (ISO 9283)
±0,08 мм
Вес
2150 кг
Монтажное(ые) положение(я)
Пол
Температура окружающей среды
от 0 °C до + 55 °C
Система управления
класс защиты
IP 65
Класс защиты кисти промышленного робота
IP 65
К центру загрузок

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК