KR 500 FORTEC
KR 500 FORTEC – наш универсальный тяжеловесный робот, предназначенный для использования в разных областях. В исполнении Machine Tooling он предусмотрен для фрезерования тяжеловесных деталей, в исполнении Foundry – отлично справляется с задачами по манипулированию большими грузами в сталелитейной промышленности.
Исключительное качество продукции, обеспечиваемое KR 500 FORTEC во время фрезерования, обусловлено двумя факторами: мощностью и совершенной технологией. Радиус действия до 3326 мм позволяет обработку крупных деталей даже в узких ячейках. Благодаря узкой конструкции с малыми выступающими контурами он обеспечивает крайне большую рабочую зону и максимально возможные интервалы нагрузки.
Использование KR 500 FORTEC в проекте ЕС «Виртуальный лес»
KR 500 FORTEC помогает при инвентаризации леса посредством 3D-моделирования.
KR 500 FORTEC Обзор данных
KR 340 R3330 | KR 340 R3330 F | KR 420 R3080 | KR 420 R3080 F | KR 480 R3330 MT | KR 480 R3330 MT-F | KR 500 R2830 MT | KR 500 R2830 F | KR 500 R2830 | KR 500 R2830 MT-F | KR 500 R2830 C | KR 500 R2830 C-F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория
|
Роботы для тяжеловесных грузов (300-1300 кг)
|
Роботы для тяжеловесных грузов (300-1300 кг)
|
Роботы для тяжеловесных грузов (300-1300 кг)
|
Роботы для тяжеловесных грузов (300-1300 кг)
|
Роботы для тяжеловесных грузов (300-1300 кг)
|
Роботы для тяжеловесных грузов (300-1300 кг)
|
Роботы для тяжеловесных грузов (300-1300 кг)
|
Роботы для тяжеловесных грузов (300-1300 кг)
|
Роботы для тяжеловесных грузов (300-1300 кг)
|
Роботы для тяжеловесных грузов (300-1300 кг)
|
Роботы для тяжеловесных грузов (300-1300 кг)
|
Роботы для тяжеловесных грузов (300-1300 кг)
|
Конструкция
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Тип конструкции, расширение 1
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Тип конструкции, расширение 2
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Machine Tooling
|
Machine Tooling
|
Machine Tooling
|
Standard
|
Standard
|
Machine Tooling
|
Standard
|
Standard
|
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
|
Standard
|
Foundry
|
Standard
|
Foundry
|
Standard
|
Foundry
|
Standard
|
Foundry
|
Standard
|
Foundry
|
Standard
|
Foundry
|
Тип окружающей среды, расширение
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Полезная нагрузка
|
340 кг
|
340 кг
|
420 кг
|
420 кг
|
480 кг
|
480 кг
|
500 кг
|
500 кг
|
500 кг
|
500 кг
|
500 кг
|
500 кг
|
Номин. грузоподъемность
|
390 кг
|
390 кг
|
470 кг
|
470 кг
|
530 кг
|
530 кг
|
550 кг
|
550 кг
|
550 кг
|
550 кг
|
550 кг
|
550 кг
|
Макс. радиус действия
|
3326 мм
|
3326 мм
|
3076 мм
|
3076 мм
|
3326 мм
|
3326 мм
|
2826 мм
|
2826 мм
|
2826 мм
|
2826 мм
|
2485 мм
|
2485 мм
|
Количество управляемых осей
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
Стабильность повторяемости позиционирования (ISO 9283)
|
±0,08 мм
|
±0,08 мм
|
±0,08 мм
|
±0,08 мм
|
±0,08 мм
|
±0,08 мм
|
±0,08 мм
|
±0,08 мм
|
±0,08 мм
|
±0,08 мм
|
±0,08 мм
|
±0,08 мм
|
Вес
|
2421 кг
|
2421 кг
|
2415 кг
|
2415 кг
|
2475 кг
|
2475 кг
|
2440 кг
|
2385 кг
|
2385 кг
|
2440 кг
|
2385 кг
|
2385 кг
|
Монтажное(ые) положение(я)
|
Пол
|
Пол
|
Пол
|
Пол
|
Пол
|
Пол
|
Пол
|
Пол
|
Пол
|
Пол
|
Потолок
|
Потолок
|
Температура окружающей среды
|
от 10 °C до + 55 °C
|
от 10 °C до + 55 °C
|
от 10 °C до + 55 °C
|
от 10 °C до + 55 °C
|
от 10 °C до + 55 °C
|
от 10 °C до + 55 °C
|
от 10 °C до + 55 °C
|
от 10 °C до + 55 °C
|
от 10 °C до + 55 °C
|
от 10 °C до + 55 °C
|
от 10 °C до + 55 °C
|
от 10 °C до + 55 °C
|
Система управления
|
||||||||||||
класс защиты
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
Класс защиты кисти промышленного робота
|
IP 65
|
IP 67
|
IP 65
|
IP 67
|
IP 65
|
IP 67
|
IP 65
|
IP 67
|
IP 65
|
IP 67
|
IP 65
|
IP 67
|
К центру загрузок
|
Предназначено для данных областей применения
- Применение с другими машинами
- Станки для переработки пластмасс
- Измерение, испытание и проверка
- Манипуляции на машине для литья металла под давлением
- Укладка на палеты
- Штамповка, ковка и гибка
- Прочие операции, связанные с манипулированием
- Режущие металлообрабатывающие станки
- Упаковка и комплектование
- Лазерная сварка
- Точечная сварка
- Прочие типы сварки
- Нанесение прочих покрытий
- Механическая обработка
- Прочие типы обработки
- Крепление и спрессовывание
- Сборка, укладка и загрузка
- Прочие монтажные работы
- Лазерная резка
- Водоструйная резка